• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Tecnica di collegamento
  3. Prolunghe
  4. Cavi di collegamento per l'alimentazione dei moduli da campo
  5. E12653

Cavo di collegamento

E12653

VDOGX050MSS0001H05STGH005MSS

Cavo di collegamento

E12653

VDOGX050MSS0001H05STGH005MSS

  • ce
  • ukca
Applicazione
Particolarità contatti dorati
Modello Cavo POWER, codificato L
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 64 DC
Capacità di corrente totale [A] 16
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -40...90
Grado di protezione IP 67
Dati meccanici
Peso [g] 230,3
Materiali PP
Materiale corpo TPE
Materiale dado ottone, nichelato
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Cavo: 1,0 m, PUR, nero, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²
Collegamento elettrico - connettore
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: L; Corpo: TPE; Fermo: ottone, nichelato; Contatti: dorato