Set di montaggio per valvole manuali a sfera
E12519
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F04/M5
Set di montaggio per valvole manuali a sfera
E12519
MOUNTING KIT FOR MANUAL VALVES F04/M5
- Per l'affidabile segnalazione della posizione finale di valvole manuali a sfera
- Ideale per diversi raccordi ISO a flangia superiore
- Montaggio semplice e fissaggio sicuro
- Per applicazioni in zone potenzialmente esplosive
- Versione robusta in acciaio inox per applicazioni in ambienti industriali critici
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -30...80 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 463,5 |
---|---|
Diametro flangia superiore [mm] | 42 |
Flangia superiore ISO tipo | F04 |
Vite di trascinamento | M5 |
Materiali | Piastra di montaggio: plastica; parti metalliche: 1.4301 (acciaio inox / AISI 304) |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|