Cavo di collegamento Ethernet
E12491
VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S
Cavo di collegamento Ethernet
E12491
VSTGN040ZDS0005L04STGP040--S
- Per il collegamento all'interfaccia di parametrizzazione del sensore
- Per l'affidabile trasmissione del segnale
- Buona compatibilità elettromagnetica grazie al cavo schermato
Applicazione
Particolarità | cavo schermato |
---|---|
Modello | cavo Ethernet, codificato D |
Applicazione | Cavo patch incrociato; Cavo patch |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...70 |
---|---|
Grado di protezione | IP 67; IP 20; (connettori M12 / connettori RJ45) |
Dati meccanici
Peso [g] | 367,2 |
---|---|
Materiali | TPU / PA |
Materiale corpo | PA / TPU |
Materiale dado | zinco pressofuso, nichelato |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - connettore M12
Connettore: 1 x M12, diritto; codifica: D; Corpo: PA; Fermo: zinco pressofuso, nichelato; Coppia di serraggio: 0,7...0,9 Nm |
Collegamento elettrico
Collegamento | Cavo: 5 m, PVC, verde, Ø 6,5 mm, schermato; 2 x 2 x 0,38 mm² |
---|
Collegamento elettrico - connettore RJ45
Connettore: 1 x RJ45, diritto; Corpo: TPU |