Adattatore di montaggio per il fissaggio su tubazioni
E12163
MOUNTING ADAPTER KQ
Adattatore di montaggio per il fissaggio su tubazioni
E12163
MOUNTING ADAPTER KQ
- Per il montaggio di sensori capacitivi in condotti e tubi
- Per l'affidabile misurazione del livello in condotti e tubi
- Fissaggio semplice, rapido e conveniente
Applicazione
Modello | fissaggio di KQ5 e KQ6 a condotti e tubi, montaggio su condotti e tubi di KQ5 / KQ6 con fascette per cavi |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 6,6 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 32 x 12,5 x 63 |
Materiali | Adattatore di montaggio: PA 12 nero |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|