Fascetta di fissaggio
E10221
MOUNTING CLAMP D8 MM
Fascetta di fissaggio
E10221
MOUNTING CLAMP D8 MM
- Per il montaggio di sensori cilindrici
- Fissaggio semplice, rapido e conveniente
- Affidabile fissaggio tramite serraggio con due viti
Dati meccanici
Peso [g] | 7,8 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 13 x 20 x 10 |
Diametro interno [mm] | 8 |
Materiali | alluminio anodizzato nero |
Accessori
Fornitura |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|