- Prodotti
- Condition Monitoring
- Segnalazione e visualizzazione
- Strisce LED per illuminazione e segnalazione
- DV1100
strisce LED RGBW
DV1100
LED-Stripe-RGBW-transp-62,5mm-cl
strisce LED RGBW
DV1100
LED-Stripe-RGBW-transp-62,5mm-cl
- I LED nei colori rosso, verde, blu e bianco possono essere accesi tramite collegamenti individuali
- Design robusto, completamente resinato, con grado di protezione IP 68
- Montaggio curvo o dritto
- Alta emissione luminosa grazie ai potenti LED
Applicazione
Particolarità | senza alogeno; contatti dorati |
---|---|
Applicazione | segnalazione delle condizioni della macchina |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 21,6...26,4 DC | |
---|---|---|
Tensione nominale DC [V] | 24; (secondo SELV/PELV) | |
Corrente assorbita [mA] | 90 | |
Temperatura di colore [K] | 7500 | |
Fascio luminoso [lm] | rosso: 184,96; verde: 572; blu: 116; bianco: 768,32 | |
Nota sul fascio luminoso [lm] |
|
|
Tip. durata d'uso [h] | 30000 |
Ingressi
Circuito d'ingresso ingressi digitali | 24 V PNP |
---|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...45 |
---|---|
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90 |
Max. altezza s.l.m. [m] | 4000 |
Grado di protezione | IP 68 |
Grado di sporco | 2 |
Test / Certificazioni
Certificazione | IEC 62471; IEC 62031 |
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 39,35 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 77,5 x 14,2 x 4,5 |
Materiali | TPU |
Materiale guarnizione | FKM |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Cavo: 0,3 m, PUR, senza alogeno, nero, Ø 4,3 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | |
Connettore: M12, ad angolo; codifica: A; Corpo: TPU, arancione; Fermo: ottone, nichelato; Guarnizione: FKM; Contatti: dorato; Coppia di serraggio: 0,6...1,5 Nm |
diagrammi e curve
|
|
---|