- Prodotti
- Elaborazione di immagini / Identificazione
- RFID
- Dispositivi RFID compatti con IO-Link
- DTI901
dispositivo compatto RFID UHF
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
dispositivo compatto RFID UHF
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
- Per l'identificazione affidabile di TAG su portapezzi e prodotti
- RFID UHF read/write head for long range
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
- Per il collegamento di master IO-Link versione 1.1 tramite affidabile connettore M12
Applicazione
Applicazione | rilevamento di oggetti su attrezzature di trasporto |
---|---|
Certificazione apparecchiature radio per | Canada; USA |
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC |
---|---|
Corrente assorbita [mA] | < 250 |
Potenza assorbita [W] | 4,8 |
Classe di isolamento | III |
Frequenza operativa [MHz] | 902...928 |
Standard RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Potenza di trasmissione EIRP [mW] | 200; (massimo: 410 mW) |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo di trasmissione | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
Versione IO-Link | 1.1 | ||||
DeviceID supportati |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -25...80 |
Grado di protezione | IP 67 |
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||
Sicurezza elettrica |
|
||||||||
Certificazione UL |
|
Dati meccanici
Peso [g] | 635,8 |
---|---|
Dimensioni [mm] | 120 x 50 x 113 |
Materiali | PBT; PC; acciaio inox; alluminio |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico
Connettore: 1 x M12; codifica: A |