• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Prodotti
  2. Elaborazione di immagini / Identificazione
  3. RFID
  4. Dispositivi RFID compatti con IO-Link
  5. DTI410

Testina di lettura/scrittura RFID HF

DTI410

DTRHF FBRWIOUS03

Testina di lettura/scrittura RFID HF

DTI410

DTRHF FBRWIOUS03

  • Per l'identificazione affidabile di TAG su portapezzi e prodotti
  • Corpo in acciaio inox robusto per l'utilizzo in sistemi di assemblaggio, di alimentazione e movimentazione
  • Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
  • Testina di lettura/scrittura RFID HF per un montaggio incastrato
  • Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Applicazione
Applicazione rilevamento di oggetti su attrezzature di trasporto
Certificazione apparecchiature radio per USA; Canada; UE/RED; Australia; Giappone; Cina; Taiwan; India; Singapore
Nota sulla certificazione radio
L'elenco dei paesi che applicano la direttiva europea sulle apparecchiature radio 2014/53/UE si trova nella sezione "Download".
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] 19,2...28,8 DC
Corrente assorbita [mA] < 50
Classe di isolamento III
Frequenza operativa [MHz] 13,56
Standard RFID ISO 15693
Campo di rilevamento
Distanza testina di scrittura/lettura frontale [mm] 40
Distanza testina di scrittura/lettura laterale [mm] 20
Distanza dal TAG [mm]
riferito a TAG a disco di 20 mm; I-CODE SLI : ≤ 12
Interfacce
Interfaccia di comunicazione IO-Link
Tipo di trasmissione COM2 (38,4 kBaud)
Versione IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profili Smart Sensor: Device Identification
Modo SIO no
Classe richiesta per porta master A
DeviceID supportati
Modo operativo DeviceID
default 967
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] -20...60
Temperatura di immagazzinamento [°C] -25...80
Grado di protezione IP 67; IP 69K
Test / Certificazioni
Resistenza agli urti
EN 60068-2-27 40 g 6 ms / ricorrente
EN 60068-2-27 50 g 11 ms / non ricorrente
Resistenza alle vibrazioni
EN 60068-2-6 20 g 10...2000 Hz
MTTF [anni] 610,46
Certificazione UL
Ta -20...60 °C
Enclosure type Type 1
Tensione di alimentazione Limited Voltage/Current
Numero file UL E205959
Dati meccanici
Peso [g] 111
Corpo cilindrico
Montaggio montaggio schermato
Dimensioni [mm] M12 x 1 / L = 70
Definizione filettatura M12 x 1
Materiali Corpo: acciaio inox; Tappo: PPS
Elementi di indicazione e comando
Indicazione
Funzionamento 1 x LED, verde
comunicazione TAG 1 x LED, giallo
Accessori
Fornitura
dado 2 x M12 x 1
Osservazioni
Quantità 1 pezzo
Collegamento elettrico
Collegamento Connettore: 1 x M12; codifica: A