modulo di distribuzione per potenziale di terra
DF3110
Pot.Module GND/10x 2.5mm2
modulo di distribuzione per potenziale di terra
DF3110
Pot.Module GND/10x 2.5mm2
Applicazione
Modello | modulo potenziale GND (10 x 2,5 mm²) |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 18...30 DC |
---|---|
Tensione nominale DC [V] | 24 |
Classe di isolamento | III |
Max. corrente di carico [A] | 20 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...70 |
Grado di protezione | IP 20 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
---|
Dati meccanici
Peso [g] | 62,5 |
---|---|
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Indicazioni di montaggio | Moduli montabili in fila |
Dimensioni [mm] | 80 x 12,5 x 98,5 |
Collegamento elettrico
Collegamento | morsetti Push-in: |
---|