- Prodotti
- Sistemi per macchine mobili
- Componenti per diagnosi / servizio
- IoT mobile - Diagnosi e servizio da remoto
- CR3132
CANwireless con antenna interna
CR3132
CANwireless/WLAN/BLE
CANwireless con antenna interna
CR3132
CANwireless/WLAN/BLE
- mobile IoT - CANwireless module for smooth machine communication
- Corpo compatto e robusto per i requisiti di ambienti industriali con condizioni critiche
- Affidabile connessione WLAN e Bluetooth per macchine mobili
- Configurazione di una rete WLAN indipendente e connessione a un’infrastruttura WLAN esistente
- Module with integrated antenna
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 6...36 DC |
---|---|
Tensione nominale DC [V] | 12 / 24 |
Tolleranza della tensione nominale [%] | 50 |
Corrente assorbita [mA] | < 100; (Funzionamento normale; modalità Sleep: < 1 mA) |
Protezione da inversione di polarità | si; (< 36 V DC) |
Protezione da sovratensione | si; (< 36 V DC) |
Resètenza interna (Ri) [Ω] | 20000 |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi analogici: 2; Numero delle uscite digitali: 1 |
---|
Ingressi
Numero degli ingressi analogici | 2 |
---|---|
Ingresso analogico tensione [V] | 0...15 |
Risoluzione ingresso analogico | 12 Bit |
Precisione ingresso analogico [%] | ± 1,0 |
Uscite
Numero delle uscite digitali | 1 |
---|---|
Campo di tensione DC [V] | 6...36 |
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 500 |
Frequenza di commutazione DC [Hz] | < 10 |
Campo di misura/regolazione
Frequenza di misura [Hz] | 20 |
---|
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | CAN; WLAN; Bluetooth |
---|---|
Numero delle interfacce CAN | 2 |
Standard di trasmissione | EDR 2.1; EDR 5.0 |
---|---|
Potenza di emissione [mW] | 22,39; (Antenna integrata) |
Interfaccia | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
---|
Standard di trasmissione | IEEE 802.11 a/b/g/n |
---|---|
Banda di frequenza | 2,4 GHz; 5 GHz |
Potenza di emissione [mW] | 53,23; (2,4 GHz; 22,39 mW: 5 GHz; Antenna integrata) |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Grado di protezione | IP 6K7 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norma | EN 62368-1; EN 62311; EN 300328; EN 300440; EN 301893; EN IEC 63000 |
Dati meccanici
Peso [g] | 136,9 |
---|---|
Materiali | Corpo: PA6/6,6 nero |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
---|
Hardware
Processore | ARM Cortex M7 based STM32 (400 MHz) |
---|---|
Memoria | Program Flash: 1 MB FRAM: 8 KB SRAM: 564 KB |
Memoria di massa | 16 MB |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|