- Prodotti
- Sistemi per macchine mobili
- Moduli I/O
- Dispositivi con programmabilità opzionale e connettore M12 o DEUTSCH
- CR2040
Modulo di ingresso per macchine mobili
CR2040
ioControl/In 16/M12
Modulo di ingresso per macchine mobili
CR2040
ioControl/In 16/M12
- Collegamento decentralizzato di sensori e attuatori
- Con molti canali di ingresso configurabili in modo multifunzionale
- Interfaccia CAN efficiente per varie funzioni di comunicazione
- Programmabile con CODESYS secondo IEC 61131-3
- Alto grado di protezione per i requisiti delle macchine mobili
Applicazione
Particolarità | contatti dorati |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 8...32 DC |
---|---|
Tensione nominale DC [V] | 12 / 24 |
Corrente assorbita [mA] | 188; (24 V DC: 105 mA; massimo: 300 mA) |
Protezione da inversione di polarità | si |
Protezione da sovratensione | si; (36 V: t ≤ 10 s) |
Ingressi/Uscite
Numero totale di ingressi e uscite | 16 |
---|---|
Numero totale di ingressi e uscite | Numero degli ingressi digitali: 16; Numero degli ingressi analogici: 8; Numero degli ingressi di frequenza: 4; Numero degli ingressi per resistenza: 4 |
Ingressi
Numero totale ingressi | 16 |
---|---|
Numero degli ingressi di frequenza | 4 |
Numero degli ingressi per resistenza | 4 |
Numero degli ingressi digitali | 16 |
Numero degli ingressi analogici | 8 |
Ingresso analogico corrente [mA] | 0...20 |
Ingresso analogico tensione [V] | 0...32 |
Software / Programmazione
Opzioni di parametrizzazione | CODESYS 2.3 |
---|---|
Funzione PLC secondo IEC 61131-3 | si |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | CAN | ||
---|---|---|---|
Numero delle interfacce CAN | 2 | ||
Velocità di trasmissione | 20 kBit/s... 1 MBit/s | ||
Protocollo | CANopen; SAE J1939; protocollo libero | ||
Profilo | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 | ||
Interfaccia | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | ||
Impostazioni di fabbrica |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90; (non condensante) |
Max. altezza s.l.m. [m] | 2000 |
Grado di protezione | IP 65; IP 67 |
Grado di sporco | 2 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a shock continui |
|
||||||||||||||||||||||
Rapida variazione di temperatura |
|
||||||||||||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [anni] | 98 |
Dati meccanici
Peso [g] | 635,5 |
---|---|
Tipo di montaggio | montaggio tramite collegamenti a vite |
Dimensioni [mm] | 234 x 76 x 37 |
Materiali | Corpo: PA6/6,6; Indicazione: PA; Pulsante: silicone |
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elementi di comando |
|
Hardware
Processore | Freescale PowerPC 50 MHz |
---|---|
Memoria | 592 kByte |
Memoria di massa | 1536 kByte Flash / 1 kByte FRAM |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|
Collegamento elettrico - CAN IN
CAN IN | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|
Collegamento elettrico - CAN OUT
CAN OUT | Connettore: 1 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|
Collegamento elettrico - Ingressi
Con. 1...8 | Connettore: 8 x M12; codifica: A; Contatti: dorato |
---|
Collegamento elettrico - alimentazione / Interfaccia CAN
X1 | Connettore: 1 x Connettore AMP (TE-AMP 1745078-1); Contatti: stagnati |
---|