manopola con funzione pulsante e joystick su due assi e tasti retroilluminati
CR1300
ecomatPanel/COP
manopola con funzione pulsante e joystick su due assi e tasti retroilluminati
CR1300
ecomatPanel/COP
- Keypad robusto con manopola con tasto cursore per 4 direzioni e push button interato per macchine mobili
- 6 tasti funzione retroilluminati RGB
- Tutte le retroilluminazioni possono essere gestite separatamente con qualsiasi colore
- Interfaccia CAN efficiente per varie funzioni di comunicazione
- Semplice integrazione in applicazioni esistenti
Caratteristiche del prodotto
Interfaccia di comunicazione | CAN |
---|---|
Dimensioni [mm] | 136 x 86 x 73,5 |
Applicazione
Modello | per l'installazione in pannelli o ritagli di pannelli |
---|
Dati elettrici
Tensione di esercizio [V] | 9...32 DC |
---|---|
Tensione nominale DC [V] | 12 / 24 |
Corrente assorbita [mA] | < 400; (13,5 V DC) |
Protezione da inversione di polarità | si |
Interfacce
Interfaccia di comunicazione | CAN |
---|---|
Numero delle interfacce CAN | 1 |
Protocollo | J1939 | ||
---|---|---|---|
Impostazioni di fabbrica |
|
||
Nota per le interfacce |
|
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -40...85 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Max. umidità relativa dell'aria ammessa [%] | 90 |
Max. altezza s.l.m. [m] | 4000 |
Grado di protezione | IP 65 |
Test / Certificazioni
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistenza a shock continui |
|
||||||||||||||||||||||
Rapida variazione di temperatura |
|
||||||||||||||||||||||
Resistenza alle vibrazioni |
|
||||||||||||||||||||||
Test con nebbia salina |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [anni] | 119 |
Dati meccanici
Peso [g] | 459,6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peso (senza accessori e imballaggio) [g] | 400 | ||||||||
Dimensioni [mm] | 136 x 86 x 73,5 | ||||||||
Materiali | Corpo: PC/ABS; rivestimento in silicone: PA66 trasparente | ||||||||
Indicazioni sulla vita utile |
|
Elementi di indicazione e comando
Indicazione |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementi di comando |
|
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|