- Prodotti
- Elaborazione di immagini / Identificazione
- RFID
- Antenne RFID per il collegamento a centraline di controllo
- ANT815
Antenna RFID UHF
ANT815
DTRUHFE ADRWETTN04-
Antenna RFID UHF
ANT815
DTRUHFE ADRWETTN04-
- Per l'identificazione affidabile di TAG UHF in produzione e logistica
- Dimensioni compatte per applicazione con TAG RFID a breve distanza
- Portata di lettura con TAG dipolo fino a 1 m
- Alto grado di protezione per i requisiti di settori industriali con condizioni critiche
Dati elettrici
Frequenza operativa [MHz] | 865...928 |
---|---|
Collegamenti dell'antenna | 1; (Presa TNC) |
Guadagno di antenna [dB] | 866 MHz: -12; 915 MHz: -10 |
Impedenza [Ω] | 50 |
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente [°C] | -20...55 |
---|---|
Temperatura di immagazzinamento [°C] | -40...85 |
Grado di protezione | IP 67 |
Dati meccanici
Peso [g] | 443,5 |
---|---|
Corpo | parallelepipedo |
Dimensioni [mm] | 126 x 37 x 156 |
Materiali | Corpo: plastica; Presa TNC: ottone / PTFE |
Osservazioni
Quantità | 1 pezzo |
---|