• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. O2I103

Lecteurs de code 1D/2D

O2I103

O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2

Lecteurs de code 1D/2D

O2I103

O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2

  • Lecture de codes 1D et 2D, indépendante de la position de rotation
  • Détection de plus de 20 types de codes différents
  • Système comparateur de code intégré dans le capteur
  • Réglable via pointeur laser intégré
  • Éclairage segmenté pour applications présentant des surfaces problématiques
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
Article de remplacement: O2I303 Comparaison de produits: O2I103 / O2I303 Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !
Pour les prises à 8 pôles les couleurs des fils conducteurs ne sont pas standardisées. Veuillez noter le branchement du détecteur et des prises (voir fiche technique).
  • ce
  • ukca
  • cul
Caractéristiques du produit
Type de lumière lumière infrarouge
Résolution [px] 640 x 480
Taux de lecture max. [Hz] 20
Données électriques
Tolérance de la tension d'alimentation [%] 10
Tension d'alimentation [V] 24 DC
Consommation [mA] 300
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Type de lumière lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm] 850
Détecteur d'images détecteur d'images CMOS noir/blanc
Eclairage interne oui; (Infrarouge: 850 nm segmenté en 4 plages à commander individuellement via le logiciel de paramétrage par PC )
Marquage laser oui; (rouge; Classe de protection laser 2 DIN EN 60825-1)
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 2
Entrées
Trigger interne; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP
Sorties
Nombre total de sorties 2
Nombre des sorties TOR 2; (configurable)
Fonction de sortie 24 V PNP
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2
Courant max. par sortie [mA] 100
Protection courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Zone de détection
Taille du champ de vue [mm]
Portée de travail champ de vue Plus petit objet à détecter Résolution
50 33 x 24
100 66 x 47
200 132 x 94
Portée de travail [mm] > 50
Résolution [px] 640 x 480
Codes lisibles ECC200; PDF-417; QR; Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; RSS-14; RSS-14 Truncated; RSS-14 Stacked; RSS-14 Stack Omnidirection; RSS Limited; RSS Expanded; RSS Expanded Stacked
Lecture omnidirectionnelle oui
Inclinaison max. par rapport au niveau d'image [°] 45
Taux de lecture max. [Hz] 20
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage via 2 boutons-poussoirs et un affichage à 10 segments ou via PC/PC portable avec logiciel de paramétrage utilisateur
Interfaces
Interface de communication Ethernet; RS232
Nombre des interfaces RS232 1
Ethernet
Nombre des interfaces Ethernet 1
Standard de transmission 10Base-T; 100Base-TX
Taux de transmission 10; 100
Protocole TCP/IP; UDP; EtherNet/IP
Réglages usine
Adresse IP: 192.168.0.79
masque de sous-réseau: 255.255.255.0
adresse IP passerelle: 192.168.0.201
adresse MAC: voir l'étiquette
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -10...50
Température de stockage [°C] -40...85
Indice de protection IP 67
Tests / homologations
CEM
émission EN 61326
immunité aux parasites EN 61326
Tenue aux chocs
IEC 60028-2-27
Tenue aux vibrations
IEC 60028-2-6
MTTF [Années] 93
Données mécaniques
Poids [g] 412,5
Dimensions [mm] 60 x 42 x 53,5
Matières boîtier: zamac protégé par pulvérisation; vitre avant: verre; fenêtre LED: PC
Afficheurs / éléments de service
Indication
Fonction 3 x LED, vert
état de commutation 4 x LED, jaune
affichage à 10 segments, 4 digits
Accessoires
Accessoires en option
programme utilisateur pour PC
Accessoires de montage
Remarques
Remarques
Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - Ethernet
Connecteur: 1 x M12; codage: D
Raccordement électrique - RS-232
Connecteur: 1 x M12; codage: A