capacitive touch sensor
KTE301
KTEEFOEMMFRKG/US/IO
capacitive touch sensor
KTE301
KTEEFOEMMFRKG/US/IO
- fonctionnement uniquement en combinaison avec les disques symboles (accessoires)
- réglage de la sensibilité et réglage en fonction de l’application contre la formation de dépôts et les projections d’eau
- one touch sensor for all switching functions
- Actionnement sans usure
- Feedback RVB avec ou sans IO-Link
FDA Konformität nur in Verbindung mit der FDA konformen Dichtung E12840
Caractéristiques du produit
Technologie | PNP/NPN; (paramétrage) |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Interface de communication | IO-Link |
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M22 x 1 / L = 40,4 |
Application
Principe de fonctionnement | dynamique; statique; bistable; combination; (paramétrage) |
---|
Données électriques
Tension d'alimentation [V] | 8...32 DC |
---|---|
Classe de protection | III |
Protection inversion de polarité | oui |
Consommation |
|
---|
Entrées
Nombre total des entrées | 2 |
---|---|
Niveau du signal logique haut [V] | < 4,8; (at 24V safely off : Tension <= Ub*0,2) |
Niveau du signal logique bas [V] | > 19,2; (at 24V safely on : Tension >= Ub*0,8) |
Entrées |
|
---|
Sorties
Technologie | PNP/NPN; (paramétrage) |
---|---|
Fonction de sortie | normalement ouvert / fermé; (paramétrage) |
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] | 1,5 |
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] | 200 |
Protection courts-circuits | oui |
Protection surcharges | oui |
Temps de réponse
Temps de réponse [ms] | 64 |
---|
Logiciel / programmation
Possibilités de paramétrage | normalement ouvert / fermé; PnP/nPn; statique; dynamique; bistable; combination; Temporisation à l'enclenchement et au déclenchement ; luminosité; Sensitivität; Conditions d'utilisation |
---|
Interfaces
Interface de communication | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de transmission | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
Révision IO-Link | 1.1.3 | ||||||||||||
Profils |
|
||||||||||||
Temps de cycle de process min. [ms] | 13,2 |
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] | -30...65 |
---|---|
Indice de protection | IP 65; IP 67; IP 69K; (face frontale) |
Tests / homologations
CEM |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tenue aux vibrations |
|
||||||||||||||
Tenue aux chocs |
|
||||||||||||||
Tenue aux chocs permanents |
|
||||||||||||||
MTTF [Années] | 218 |
Données mécaniques
Poids [g] | 58,1 |
---|---|
Boîtier | boîtier fileté |
Dimensions [mm] | M22 x 1 / L = 40,4 |
Désignation du filetage | M22 x 1 |
Matières | boîtier: inox; écrou de fixation: PBT |
Afficheurs / éléments de service
Indication |
|
---|
Accessoires
Fourniture |
|
|
---|---|---|
Accessoires nécessaires |
|
Remarques
Unité d'emballage | 1 pièces |
---|
Raccordement électrique
Raccordement | Connecteur: 1 x M12; codage: A |
---|