• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Traitement d’images / identification
  3. RFID
  4. TAG
  5. E80350

Tag RFID

E80350

ID-TAG/D50X3.3/04

Tag RFID

E80350

ID-TAG/D50X3.3/04

  • Pour le codage fiable de porte-pièces dans des systèmes de convoyage guidés
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Résistance élevée aux vibrations et aux chocs
  • Montage simple, rapide et sûr
  • Nombre très élevé de cycles de lecture et d'écriture
Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives
  • ce
Application
Application codage RFID dans le contrôle de la production
Température de fonctionnement (active) [°C] -40...85
Température de pointe (passive) [°C] 140; (durée du test: 1 x 100 h)
Données électriques
Fréquence de fonctionnement [MHz] 865...870
Taille mémoire [bit] 240
Cycles de lecture max. illimité
Cycles d'écriture max. 100000
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...85
Température de stockage [°C] -40...90
Indice de protection IP 68
Tests / homologations
Tenue aux chocs
DIN IEC 68-2-29 40 g 18 ms
Tenue aux vibrations
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Données mécaniques
Poids [g] 11,6
Dimensions [mm] Ø 50 / L = 3,3
Matières PA 6
Remarques
Remarques
Température de stockage 1 x 1000 h (90 °C), 1 x 100 h (140 °C)
ISO-Standard EPC-Global Class 1 Gen 2
Unité d'emballage 1 pièces