• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Accessoire de protection
  4. Tubes protecteurs pour sondes de température
  5. E37431

Tube protecteur à souder pour capteurs de température

E37431

THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=150

Tube protecteur à souder pour capteurs de température

E37431

THERMOWELL,D6/WELD-IN/G1/2 conical/L=150

  • Protection fiable contre les fluides agressifs et les vitesses d'écoulement élevées
  • Permet le remplacement du capteur de température pendant le process
  • Résistance à la pression particulièrement élevée
  • Design aseptique pour répondre aux exigences de l'industrie alimentaire et des boissons
  • Boîtier robuste en inox pour l'utilisation dans des environnements industriels sévères
  • fda
  • ehedg
  • ec19352004
  • 3a
Application
Version pour capteurs de température EL = 150 mm
Tenue en pression [bar] 300
Données mécaniques
Poids [g] 184,7
Matières inox (1.4404 / 316L)
Raccordement capteurs G 1/2 cône d'étanchéité Ø 6 mm
Raccord process Raccord à souder Ø 34 mm
Caractéristiques de surface Ra/Rz des surfaces en contact avec le fluide ≤ 0,6 / -
Longueur d'installation EL [mm] 149
Longueur perçage BL [mm] 187
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces