• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Accessoires
  3. Réflecteurs, fibres optiques et lentilles
  4. Réflecteur
  5. E21269

Réflecteur "nid d'abeille" pour détecteurs reflex

E21269

REFLECTOR TS-48X48 SC

Réflecteur "nid d'abeille" pour détecteurs reflex

E21269

REFLECTOR TS-48X48 SC

  • Pour le fonctionnement fiable de systèmes réflex
  • Montage simple avec deux vis seulement
  • Approprié pour lumière rouge et infrarouge
  • Pour applications dans la zone hygiénique et humide dans le domaine de l'industrie alimentaire
  • Pour utilisation dans la plage de températures élevées
Application
Version pour zones aseptiques et humides dans l'industrie agroalimentaire, rectangulaire, pour systèmes reflex à lumière rouge et infrarouge
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...140
Données mécaniques
Poids [g] 17,5
Dimensions [mm] 61 x 51,5 x 8
Surface du réflecteur [mm] 48 x 48
Matières Solidchem
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces