• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Technologie de connexion
  3. Câbles de raccordement, extrémité du câble ouverte
  4. Câbles avec prise femelle
  5. E12506

Câble avec prise femelle

E12506

ADOAH120ZDS0015H12

Câble avec prise femelle

E12506

ADOAH120ZDS0015H12

  • Raccordement fiable de commandes, contrôleurs et unités de dialogue
  • Large plage de température de fonctionnement
  • Adapté pour l'utilisation dans des engins mobiles
  • Indice de protection élevé adapté aux exigences dans les environnements industriels sévères
  • Modèle coudé pour les applications où l'espace est limité
  • ce
  • ukca
Application
Caractéristique spécifique Sans silicone; Sans halogène; contacts dorés; Aptitude pour des câbles en mouvement
Sans silicone oui
Données électriques
Tension d'alimentation [V] < 30 AC/DC
Classe de protection II
Courant de sortie total [A] 1,5
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...90
Indice de protection IP 67
Données mécaniques
Poids [g] 922,5
Matières PUR
Matière du corps PUR
Matière écrou moleté zamac, nickelé
Aptitude pour des câbles en mouvement oui
Aptitude pour des câbles en mouvement
rayon de courbure en cas de pose flexible min. 10 x diamètre du câble
vitesse de passage max. 3,3 m/s pour une longueur de passage horizontale et une accélération max. de 5 m/s²
cycles de courbure > 2 Mio.
sollicitation de torsion 360 °/m
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 15 m, PUR, Sans halogène, noir, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²
Raccordement électrique - Connecteur femelle
Raccordement Connecteur: 1 x M12, coudé; Corps: PUR; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,7...0,9 Nm