• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Maintenance préventive conditionnelle
  3. Signalisation et affichage
  4. Rubans LED pour l'éclairage et la signalisation
  5. DV1004

ruban LED RVBW

DV1004

LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68

ruban LED RVBW

DV1004

LED-Stripe-RGBW-1000mm-IP68

  • LEDs en rouge, vert, bleu et blanc activables via des connecteurs individuels
  • Version extrêmement robuste et entièrement surmoulée avec indice de protection IP 68
  • Montage en courbe ou droit
  • Rendement lumineux élevé avec des LED haute performance
  • ce
Application
Application signalisation des états de la machine
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 21,6...26,4 DC
Tension nominale DC [V] 24; (selon TBTS/TBTP)
Consommation [mA] 1600
Température de couleur [K] 4000
Flux lumineux [lm] rouge: 101,2; vert: 188,8; bleu: 37; blanc: 285,2
Remarque sur le flux lumineux [lm]
les informations concernant le flux lumineux se réfèrent à un mètre de bande de LED
Durée de vie typique [h] 30000
Entrées
Technologie des entrées TOR 24 V PNP
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -20...45
Humidité relative de l'air max. [%] 90
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer [m] 4000
Indice de protection IP 68
Degré de pollution 2
Tests / homologations
Homologation IEC 62471; IEC 62031
Données mécaniques
Poids [g] 123,8
Dimensions [mm] 1015 x 14,2 x 4,5
Afficheurs / éléments de service
Indication
signalisation des états de la machine LED, multicolore RGB
Lampe de montage LED, blanc
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Câble: 0,3 m
Connecteur: M12; codage: A
Diagrammes et courbes