• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. AL1200

Maître IO-Link avec interface PROFINET

AL1200

IO-Link Master PL PN 4P IP67

Maître IO-Link avec interface PROFINET

AL1200

IO-Link Master PL PN 4P IP67

  • Transmission fiable des données machine, des paramètres process et des données de diagnostic à l'API
  • Avec interface PROFINET intégrée
  • Pour le raccordement de jusqu'à quatre appareils IO-Link
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
  • profinet
Application
Application Modules E/S terrain
Fonction "daisy chain" (connexion en série) alimentation en tension; interface bus de terrain
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 20...30 DC; (US ; selon TBTS/TBTP)
Consommation [mA] 300...3900; (US)
Classe de protection III
Alimentation capteurs US
Courant de sortie total [A] 3,6
Entrées/sorties
Nombre total des entrées et sorties 8; (configurable)
Nombre des entrées et sorties Nombre des entrées TOR: 8; Nombre des sorties TOR: 4
Entrées
Nombre des entrées TOR 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
Niveau du signal logique haut [V] 11...30
Niveau du signal logique bas [V] 0...5
Protection courts-circuits des entrées TOR oui
Sorties
Nombre des sorties TOR 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)
Courant max. par sortie [mA] 300
Résistance courts-circuits oui
Interfaces
Interface de communication Ethernet; IO-Link
Ethernet - PROFINET
Standard de transmission 100Base-TX
Taux de transmission 100 MBit/s
Protocole PROFINET
Réglages usine
Adresse IP: 0.0.0.0
masque de sous-réseau: 0.0.0.0
adresse IP passerelle: 0.0.0.0
adresse MAC: voir l'étiquette
Remarque concernant les interfaces
CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch)
Netload Class III
SNMP (Simple Network Management Protocol)
MRP (Media Redundancy Protocol)
topologies de réseau supportées : ligne
anneau
IO-Link Master
Type de transmission COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Nombre de ports classe A 4
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...60
Température de stockage [°C] -25...85
Humidité relative de l'air max. [%] 90
Indice de protection IP 65; IP 66; IP 67
Indice de protection (NEMA 250) 6P
Degré de pollution 2
Fluides chimiques
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Tests / homologations
CEM
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [Années] 101
Données mécaniques
Poids [g] 273,5
Matières boîtier: PA orange; Connecteur femelle: laiton nickelé
Matière des joints FKM
Remarques
Remarques
Pour plus d'informations voir la notice d'instructions.
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique - Ethernet
IN / OUT X21, X22 Connecteur: M12; codage: D; Joint d'étanchéité: FKM
Raccordement électrique - Raccord process
IO-Link Port Class A X01...X04 Connecteur: M12; codage: A; Joint d'étanchéité: FKM
Raccordement électrique - alimentation en tension IN
X31 Connecteur: M12; codage: T
Raccordement électrique - alimentation en tension OUT
X32 Connecteur: M12; codage: T; Joint d'étanchéité: FKM