Capteurs et caméras 3D pour montage derrière des vitres de protection
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/539068243f26374ead57ff004ca08e97/-S610/ifm-topproducts-headimage-industrial-image-O3D352-2240x1260-01.jpg)
- Vérifier la présence de personnes, compter des personnes ou évaluer des flux de personnes, sans porter atteinte à leurs droits individuels
- Face plat pour le montage derrière des vitres de protection, contre le vandalisme
- Joints pour lumière diffusée adaptés à une installation derrière une vitre
Surveillance pour votre sécurité
En plus de la surveillance de points névralgiques dans l'espace public, par ex. centres commerciaux, gares ou aéroports, il est de plus en plus important de garantir la sécurité d'installations critiques comme le contrôle d'accès dans les banques, les centrales nucléaires ou aux frontières. Pour permettre un fonctionnement optimal de ces installations toujours plus complexes, des systèmes 3D sont utilisés sur de nombreux sites. Ils assurent d'une part les droits personnels de chaque individu, et d'autre part ils indiquent le nombre, la position ou la direction de déplacement des passants.
Montage derrière des vitres de protection
Si pour des aspects de design le système 3D doit être dissimulé ou protégé contre le vandalisme, il est recommandé de l'installer derrière des vitres de protection. À cette fin, la face avant du boîtier est très aplatie. Les joints spéciaux pour éviter la diffusion de la lumière facilitent le montage derrière une vitre.