• Produits
  • Industries
  • IIoT & solutions
  • Services
  • Société
  1. Produits
  2. Capteurs
  3. Capteurs de pression / Capteurs de dépression
  4. Transmetteurs affleurants pour la technologie du process
  5. PM1104

Capteur de pression affleurant

PM1104

PM-010-REZ01-E-ZVG/US

Capteur de pression affleurant

PM1104

PM-010-REZ01-E-ZVG/US

  • Boîtier en acier inoxydable robuste pour utilisation dans l'industrie alimentaire et des boissons
  • Design hygiénique à alignement frontal
  • Résistant au nettoyage haute pression avec des nettoyants agressifs
  • Résistance élevée à la température et degré de protection élevé
  • Sortie analogique précise et communication aisée via IO-Link
  • acs
  • fcm
  • fda
  • ce
  • ukca
  • ehedg
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Caractéristiques du produit
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
Etendue de mesure
-1...10 bar -14,5...145 psi -100...1000 kPa -0,1...1 MPa
Raccord process Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Application
Caractéristique spécifique contacts dorés
Elément de mesure cellule de mesure de pression céramique-capacitif
Surveillance de la température non
Application affleurant pour l'industrie agroalimentaire et le secteur des boissons
Fluides fluides visqueux ou pulvérulents; milieux liquides et gazeux
Température du fluide [°C] -25...150
Pression d'éclatement min.
150 bar 2175 psi 15 MPa
Tenue en pression
50 bar 725 psi 5 MPa
Remarque sur la tenue en pression
tenir compte de la résistance à la pression du serrage et joint d'étanchéité du raccord clamp
Résistance à la dépression [mbar] -1000
Type de pression pression relative; vide
Sans zone morte oui
PMSA pour des applications selon NEC [bar] 50
Données électriques
Tension d'alimentation [V] 18...30 DC
Résistance d'isolation min. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de protection III
Protection inversion de polarité oui
Chien de garde intégré oui
2 fils
Consommation [mA] 3,5...21,5
Retard à la disponibilité [s] 1
3 fils
Consommation [mA] < 45
Retard à la disponibilité [s] 0,5
Entrées/sorties
Nombre des entrées et sorties Nombre des sorties TOR: 1; Nombre des sorties analogiques: 1
Sorties
Nombre total de sorties 2
Sortie signal signal analogique; IO-Link; (configurable)
Nombre des sorties TOR 1; (IO-Link)
Nombre des sorties analogiques 1
Sortie analogique (courant) [mA] 4...20; (possibilité de mise à l'échelle)
Charge maxi [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)
Résistance courts-circuits oui
Protection surcharges oui
Etendue de mesure / plage de réglage
Etendue de mesure
-1...10 bar -14,5...145 psi -100...1000 kPa -0,1...1 MPa
Sortie analogique/valeur min
-1...8 bar -14,5...116 psi -0,1...0,8 MPa
Sortie analogique/valeur max
1...10 bar 14,5...145 psi 0,1...1 MPa
En pas de
0,005 bar 0,1 psi 0,0005 MPa
Réglage usine
ASP = 0,0 bar AEP = 10,0 bar
Exactitude / déviations
Répétabilité [% du gain] < ± 0,1; (en cas de variations de température < 10 K; Turn down 1:1)
Exactitude type [% du gain] < ± 0,2; (linéarité, y inclus l’hystérésis et la répétabilité, réglage des valeurs limites selon DIN EN CEI 62828-1)
Ecart de linéarité [% du gain] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Déviation hystérésis [% du gain] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Stabilité à long terme [% du gain] < ± 0,1; (Turn down 1:1; par an)
Coefficient de température point zéro [% du gain / 10 K] < ± 0,05; (0...70 °C)
Coefficient de température gain [% du gain / 10 K] < ± 0,15; (0...70 °C)
Écart total sur la plage de température
Plage de température écart total
-25...15 °C Exactitude type ± 0,05 % du gain / 10 K
15...80 °C Exactitude type
80...150 °C Exactitude type ± 0,1 % du gain / 10 K
Remarques sur la précision / déviation pour plus d'informations voir la section Diagrammes et courbes
Temps de réponse
Amortissement sortie analogique dAA [s] 0...4
2 fils
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] 30
3 fils
Temps de réponse indicielle de la sortie analogique [ms] 7
Interfaces
Interface de communication IO-Link
Type de transmission COM2 (38,4 kBaud)
Révision IO-Link 1.1
Standard SDCI IEC 61131-9
Profils Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000)
Mode SIO non
Type de port maître requis A
Données process analogiques 3
Temps de cycle de process min. [ms] 3,2
Résolution IO-Link pression [bar] 0,002
Données process IO-Link (cyclique)
Fonction longueur en bits
pression 16
état d'appareil 4
Fonctions IO-Link (acyclique) étiquette électronique spécifique application; température interne
DeviceID supportés
Mode de fonctionnement DeviceID
default 662
Conditions d'utilisation
Température ambiante [°C] -25...80
Température de stockage [°C] -40...100
Indice de protection IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / homologations
CEM
DIN EN 61000-6-2
DIN EN 61000-6-3
Tenue aux chocs
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Tenue aux vibrations
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [Années] 323
Remarque sur l'homologation
certificat usine à télécharger sur www.factory-certificate.ifm
Homologation UL
N° d'agrément UL J055
Numéro de fichier UL E174189
Données mécaniques
Poids [g] 369,35
Matières inox (1.4404 / 316L); PBT
Matières en contact avec le fluide céramique (99,9 % Al2O3); inox (1.4435 / 316L); caractéristiques de surface: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Cycles de pression min. 100 millions
Raccord process Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Remarques
Unité d'emballage 1 pièces
Raccordement électrique
Raccordement Connecteur: 1 x M12; codage: A; Contacts: doré
Diagrammes et courbes
influence de la température ambiante sur l’exactitude
X température
Y écart total