• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa

Os sensores O2D da ifm: sensores confiáveis para a detecção de objetos

Indústria automobilística
Mobilidade elétrica
Produção de energia
Eficiência
Sustentabilidade
Reportagem em vídeo

O objetivo do instituto Fraunhofer FFB é possibilitar a produção em larga escala com a infraestrutura técnica para a fabricação de células de bateria de altíssimos rendimentos. Uma estratégia para aumentar a eficiência envolve o uso de sensores e tecnologia de medição. No projeto conjunto com a ifm, são usados sensores da série O2D para a detecção de objetos. Os sensores são usados para inspecionar a superfície do filme úmido quanto a diferentes defeitos e para verificar o dimensionamento do revestimento.

Como os defeitos na célula da bateria podem posteriormente ser críticos para a segurança e o desempenho, a marcação como rejeito é obrigatória. Os sensores ifm para detecção de objetos também são usados após o processo de secagem. Pois nesse ponto, é necessário verificar se o revestimento das folhas e das bordas são congruentes quando sobrepostos para que o transporte para a próxima etapa do processo possa ser realizado. Ao longo de toda a cadeia do processo dados são coletados que podem ser usados para detectar relações de causa e efeito entre produto e processo ou para criar um gêmeo digital do produto.

Sobre o Fraunhofer Münster

Em 2021, o instituto de pesquisa alemão Fraunhofer FFB iniciou a operação de suas primeiras instalações no "FFB Workspace" da oficina Alexianer Werkstätten da cidade de Münster. Como parte de sua pesquisa sobre a produção de células de bateria, o Fraunhofer FFB está utiliza sensores da ifm para a detecção de objetos em suas etapas iniciais do processo.

Sobre o Fraunhofer Münster

Em 2021, o instituto de pesquisa alemão Fraunhofer FFB iniciou a operação de suas primeiras instalações no "FFB Workspace" da oficina Alexianer Werkstätten da cidade de Münster. Como parte de sua pesquisa sobre a produção de células de bateria, o Fraunhofer FFB está utiliza sensores da ifm para a detecção de objetos em suas etapas iniciais do processo.

Várias opções para o perfeito controle de qualidade

O Dualis está disponível com iluminação infravermelha ou RGB W. Com esta última variante é possível distinguir os objetos pela sua cor. Objetos altamente refletores também podem ser detectados facilmente graças ao filtro de polarização. Em condições com variações luminosas intensas, o Dualis captura até 5 imagens com diferentes tempos de exposição e depois seleciona a imagem com a iluminação ideal para o controle de qualidade.

As mais novas histórias de sucesso

Os relatórios de aplicação inspiradores, estudos de caso e relatórios em vídeo de todas as indústrias mostram como nossos clientes economizam custos com sucesso com as soluções ifm. Ao mesmo tempo, a eficiência e a funcionalidade das máquinas podem ser aumentadas com frequência.