- Produtos
- Sensores
- Sensores de fluxo / Sensores de vazão
- Sistemas para a medição do consumo de ar comprimido e de gases industriais
- SDG550
medidor de ar comprimido
SDG550
SDG4"/METRIS PB DN100
medidor de ar comprimido
SDG550
SDG4"/METRIS PB DN100
- Medição precisa de fluxo e consumo
- Elevada precisão, repetibilidade e dinâmica de medição
- Para a detecção de ar comprimido operacional
- Com saída de comutação, analógica e de impulso
- Display LED de 4 dígitos bem legível
- Operação simples por meio de botões ou parametrização via IO-Link
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 | ||
---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||
Conexão de processo | Flange DN100 conforme:DIN EN 10220 |
Área de aplicação
Aplicação | para aplicações industriais |
---|---|
Substâncias | Ar comprimido |
Temperatura do fluído [°C] | -10...60 |
Min. Berstdruck [bar] | 64 |
Min. Berstdruck [MPa] | 6,4 |
Resistência à pressão [bar] | 16 |
Resistência à pressão [MPa] | 1,6 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC; (para SELV/PELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 80 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | 1 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Entradas
Entradas | reinício do contador |
---|
Saídas
Sinal de saída | sinal de comutação; sinal analógico; sinal de pulso; IO-Link; (configuráveis) |
---|---|
Função elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2,5 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 150; (por saída) |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (de escala ajustável) |
Carga máx. [Ω] | 500 |
Saída de impulso | contador de quantidades de consumo |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
||
---|---|---|---|
Escala do display |
|
||
Em passos de |
|
Alcance de medição [bar] | -1...16 |
---|---|
Escala do display [bar] | -1...20 |
Resolução [bar] | 0,05 |
Ponto de comutação SP [bar] | -0,92...16 |
Ponto de comutação e retorno rP [bar] | -1...15,92 |
Ponto inicial do sinal analógico [bar] | -1...12,8 |
Ponto final do sinal analógico [bar] | 2,2...16 |
Em intervalos de [bar] | 0,01 |
Alcance de medição |
|
||
---|---|---|---|
Escala do display |
|
||
Ponto de comutação SP |
|
||
Valência de impulso |
|
||
Em intervalos de |
|
||
Comprimento do pulso [s] | 0,002...2 |
Alcance de medição |
|
||
---|---|---|---|
Escala do display |
|
||
Resolução |
|
||
Ponto de comutação SP |
|
||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
||
Ponto inicial do sinal analógico |
|
||
Ponto final do sinal analógico |
|
||
Em intervalos de |
|
Precisão / desvios
Precisão (na área de medição) | classe 141: ± (3 % MW + 0,3 % MEW); classe 344: ± (6 % MW + 0,6 % MEW) ; qualidade do ar conforme a ISO 8573-1:2010; Condições de referência: Comprimento do tubo de entrada >= 166 cm Tubos de saída >= 22 cm; Temperatura de referência: 18..26 °C; corrente de volume padrão 19...2837 m³/h; (corrente de volume padrão DIN_ISO_2533 15 °C , 1013,25 mbar, 0 % r.H.) |
---|
Repetibilidade [% do valor final] | ± 0,2 |
---|---|
Desvio de características [% do valor final] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (Definição do valor mínimo)) |
Maior CT da faixa [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
Maior CT do ponto zero [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
Precisão [K] | ± 0,5; (em fluxo de meios, nos limites da faixa de medição do fluxo) |
---|
Tempos de reação
Tempo de resposta [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Amortecimento do valor de processo dAP [s] | 0...5 |
Tempo de resposta [s] | 0,05 |
---|
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; abertura / fechamento; saída de corrente/pulso; display rotativo/desligável; Unidade do display; totalizador |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 CDV | ||||
Perfil | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
Modo SIO | sim | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
Dados do processo analógicos | 8 | ||||
Dados do processo binários | 2 | ||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 7,2 | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -20...85 |
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90 |
Proteção | IP 65; IP 67 |
Certificações / testes
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Resistência à vibrações |
|
||
MTTF [anos] | 167 | ||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Modul A; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 13929 |
---|---|
Materiais | PBT+PC-GF30; PPS GF40; 1.4301 (aço inoxidável / 304); 1.4305 (aço inoxidável / 303); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM |
Materiais em contato com o fluído | 1.4301 (aço inoxidável / 304); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); FKM; cerâmica de vidro passivado; PPS GF40; Al2O3 (Cerâmica); Acrilato; Bloco de medição: aço galvanizado |
Conexão de processo | Flange DN100 conforme:DIN EN 10220 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Observações |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|