licença de softwares no local para a identificação de mudanças estruturais de valores críticos do processo
QM9105
moneo DataScienceStarter 2 LIC
licença de softwares no local para a identificação de mudanças estruturais de valores críticos do processo
QM9105
moneo DataScienceStarter 2 LIC
- Assistente de configuração simples em 5 etapas para a utilização sem pessoal qualificado
- A detecção permanente e confiável de anomalias reduz os alarmes falsos e aumenta a disponibilidade da máquina
- Valores limites dinâmicos definidos automaticamente garantem a qualidade do processo
- A otimização do consumo de energia por meio de indicações antecipadas permite reduzir custos
- Resultados transparentes e opções de configuração oferecem soluções individuais
Área de aplicação
Aplicação |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Configuração |
|
||||
Compatibilidade |
|
||||
Gerenciamento de dados |
|
||||
Monitoramento |
|
||||
Interface do usuário |
|
Software / programação
Lingua | Alemão; Inglês; Francês; Italiano; Espanhol; Português; Chinês; Japonês; Coreano; Polonês |
---|---|
Suporte de dados | Download |
Tipo de licença | Licença única |
Classe de licença | versão completa no local |
Requisitos de sistema
Mín. Ciclo do CPU | 2,3 GHz | |
---|---|---|
Mín. Quantidade de núcleos CPU | 4 | |
RAM mín. | 8 | |
Mín. Resolução de gráfico | 1920 x 1080 | |
Interface de equipamento necessária | USB; LAN Adapter - RJ45 | |
Placa de rede | Ethernet 1 Gbit | |
Protocolo de rede | Ethernet TCP/IP | |
Sistema de operação | Microsoft Windows 10 64 Bit; Microsoft Windows Server 2016; Microsoft Windows Server 2019; Microsoft Windows Server 20H2 | |
Navegador Web | Google Chrome; Mozilla Firefox; (versões suportadas: veja as notas atuais sobre versões) | |
Software adicional necessário |
|