• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Soluções IIoT
  3. moneo
  4. moneo On-Premises
  5. QM9101

Licença para o pacote de software para iniciar e testar facilmente uma aplicação de monitoramento da condição

QM9101

moneo Starterkit License

Licença para o pacote de software para iniciar e testar facilmente uma aplicação de monitoramento da condição

QM9101

moneo Starterkit License

  • Pacote com todas as licenças de software necessárias para um monitoramento de condições
  • Monitoramento de condições em motores de ventiladores, bombas e outras máquinas simples
Saiba mais
Venda somente em conjunto com o pacote de hardware QZ9100
Área de aplicação
Aplicação
Monitoramento de condições em motores de ventiladores, bombas e outras máquinas simples
Descrição do conteúdo
Plataforma IIoT como base para as aplicações moneo
Software de parametrização para a configuração e diagnóstico de dispositivos IO-Link
Software de manutenção em tempo real para monitoramento de condição e análise
Interface de dados para os mestres IO-Link da ifm
25 pontos de informação para a transmissão dos valores do processo
Gerenciamento de dados
Conexão lógica de valores do processo através de valores calculados
Monitoramento
Detectar e analisar os dados de processo
Monitoramento da condição em tempo real (Real Time Maintenance)
Configuração de parâmetros
Parametrização independente do fabricante de dispositivos IO-Link (a partir do IO-Link V1.1)
Parametrização de mestres IO-Link ifm
Parametrização através dos mestres USB e Ethernet
Programação de rede e ponto a ponto
Software / programação
Lingua Alemão; Inglês; Francês; Italiano; Espanhol; Português; Chinês; Japonês; Coreano; Russo
Suporte de dados Download
Licença obtida moneo OS license; moneo configure license; moneo RTM license; moneo infopoint license (25 x); edgeConnect AL license; (Operação somente em conexão com: QZ9100)
Tipo de licença Licença do pacote
Classe de licença Versão completa
Dados mecânicos
Peso [g] 0,001
Observações
Notas Venda somente em conjunto com o pacote de hardware QZ9100