Interruptor de pressão com IO-Link
PV8002
PV-100-SEG14-UFRVG/US/ /
Interruptor de pressão com IO-Link
PV8002
PV-100-SEG14-UFRVG/US/ /
- Formato compacto para a aplicação em condições da instalação estreitas
- Altíssima resistência à sobrepressão e à vácuo
- Invólucro robustoa de aço inoxidável com alta resistência a choques e vibrações
- Duas saídas de comutação programáveis, uma delas com interface de comunicação IO-Link
- Medição de temperatura integrada via IO-Link
- Confortável comunicação e parametrização via IO-Link
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 | |||
---|---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
|||
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/4 rosca externa (DIN EN ISO 1179-2); Rosca interna:M5 |
Área de aplicação
Elemento de medição | célula de filme fino metálico | |||
---|---|---|---|---|
Aplicação | para aplicações industriais | |||
Substâncias | fluidos líquidos e gasosos | |||
Temperatura do fluído [°C] | -40...90 | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Resistência à pressão |
|
|||
Aviso da resistência à pressão |
|
|||
Resistência contra vácuo [mbar] | -1000 | |||
Tipo de pressão | pressão relativa |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 15 |
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Retardo de prontidão [s] | < 0,3 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 2 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal de comutação; IO-Link; (configuráveis) |
Função elétrica | PNP/NPN |
Quantidade de saídas digitais | 2 |
Saída | abertura / fechamento; (parametrizável) |
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] | 2 |
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] | 100 |
Frequência de comutação DC [Hz] | < 130 |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Versão da proteção contra curto-circuito | por impulso |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponto de comutação SP |
|
||||||||||||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
||||||||||||
Em intervalos de |
|
||||||||||||
Ajuste de fábrica |
|
Alcance de medição |
|
||
---|---|---|---|
Ponto de comutação SP |
|
||
Ponto de comutação e retorno rP |
|
||
Em intervalos de |
|
Precisão / desvios
Precisão do ponto de ajuste [% de duração] | < ± 0,5 (nach DIN EN 61298-2) |
---|---|
Repetibilidade [% de duração] | < ± 0,05; (nas variações de temperatura < 10K) |
Desvio de características [% de duração] | < ± 0,5; (linearidade, inclusive histerese e repetibilidade, ajuste do ponto limite conforme a DIN EN IEC 62828-1) |
Desvio de linearidade [% de duração] | < ± 0,1 (BFSL) / < ± 0,2 (LS) |
Desvio de histerese [% de duração] | < ± 0,2 |
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] | < ± 0,1; (por 6 meses) |
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] | < 0,1 (-25...90 °C) / < 0,2 (-40...-25 °C) |
Precisão [K] | ± 2 K + (0,1 x (temperatura ambiente - temperatura do fluido)) |
---|---|
Nota | Faixa de temperatura -10 bis 80 °C |
Tempos de reação
Tempo de resposta [ms] | < 3 |
---|
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] | < 80 / < 210 ( sob as condições de referência ifm ) |
---|
Software / programação
Possibilidades de ajuste dos parâmetros | histerese / janela; abertura / fechamento; lógica de comutação; atraso de comutação/desligamento; Amortecimento |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||||||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||||||||
Perfil | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
Modo SIO | sim | ||||||||||
Classe de master port exigida | A | ||||||||||
Dados do processo analógicos | 5 | ||||||||||
Dados do processo binários | 2 | ||||||||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 4,5 | ||||||||||
Resolução IO-Link pressão [bar] | 0,05 | ||||||||||
Resolução IO-Link pressão [MPa] | 0,005 | ||||||||||
Resolução IO-Link temperatura [K] | 0,2 | ||||||||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||||||||
Funções IO-Link (acíclico) | Indicação específica da aplicação; temperatura interna; Contador de horas de operação; Contador de ciclos de comutação; Contador de pressão de pico; Contador de picos de temperatura | ||||||||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...90 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 668 | ||||
Certificado UL |
|
||||
Diretiva de equipamentos sob pressão | Boas práticas de engenharia; pode ser utilizada para fluidos do grupo 2; substâncias do grupo de fluidos 1 sob encomenda |
Dados mecânicos
Peso [g] | 56,8 |
---|---|
Materiais | stainless steel (630/1.4542/17-4 PH); 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PEI |
Materiais em contato com o fluído | 1.4305 (aço inoxidável / 303); stainless steel (630/1.4542/17-4 PH) |
Ciclos de pressão mín. | 60 milhões; (a 1,2 da pressão nominal) |
Máx. torque de aperto [Nm] | 25...35; (torque recomendado; Depende da lubrificação, vedação e nível de pressão) |
Conexão de processo | conexão da rosca G 1/4 rosca externa (DIN EN ISO 1179-2); Rosca interna:M5 |
Vedação da conexão do processo | FKM (DIN EN ISO 1179-2) |
Elemento de estrangulamento disponível | sim |
Observações
Observações |
|
||
---|---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |
---|