• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores de pressão / Sensores de vácuo
  4. Todos os sensores de pressão / de vácuo
  5. PM1507

Sensor de pressão para embutir frontalmente

PM1507

PM-001-REA12-A-ZVG/US

Sensor de pressão para embutir frontalmente

PM1507

PM-001-REA12-A-ZVG/US

  • Invólucro de aço inoxidável para aplicação na indústria alimentícia e de bebidas
  • Design embutido e higiênico
  • Resistente a limpezas de alta pressão com detergentes agressivos
  • Alta resistência à temperatura e alto grau de proteção
  • Medição de temperatura integrada via IO-Link
  • Saída analógica precisa e comunicação confortável via IO-Link
  • acs
  • fcm
  • ce
  • ukca
  • fda
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1
Alcance de medição
-50...1000 mbar -0,73...14,5 psi -5...100 kPa
Conexão de processo conexão da rosca G 1/2 rosca externa cone de vedação
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro
Elemento de medição célula de medição de pressão com capacidade cerâmica
Controle de temperatura sim
Aplicação montagem faceada para a indústria alimentícia e de bebidas
Substâncias Meios pastosos e sólidos; fluidos líquidos e gasosos
Temperatura do fluído [°C] -25...150
Min. Berstdruck
40000 mbar 580 psi 4000 kPa
Resistência à pressão
20000 mbar 290 psi 2000 kPa
Resistência contra vácuo [mbar] -1000
Tipo de pressão pressão relativa
Para uma estanqueneidade perfeita sim
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar] 2
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 18...30 DC
Resistência de isolamento mín. [MΩ] 100; (500 V DC)
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Watchdog integrado sim
2 fios
Consumo de corrente [mA] 3,5...21,5
Retardo de prontidão [s] < 1
3 fios
Consumo de corrente [mA] < 45
Retardo de prontidão [s] < 0,5
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1
Saídas
Saídas totais 2
Sinal de saída sinal analógico; IO-Link; (configuráveis)
Quantidade de saídas digitais 1; (IO-Link)
Quantidade de saídas analógicas 1
Corrente da saída analógica [mA] 4...20; (de escala ajustável; 1:5)
Carga máx. [Ω] 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA)
Proteção contra curto-circuitos sim
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição
-50...1000 mbar -0,73...14,5 psi -5...100 kPa
Ponto inicial do sinal analógico
-50...800 mbar -0,73...11,6 psi -5...80 kPa
Ponto final do sinal analógico
150...1000 mbar 2,18...14,5 psi 15...100 kPa
Em intervalos de
1 mbar 0,01 psi 0,1 kPa
Ajuste de fábrica
ASP = 0,0 bar AEP = 1000 mbar
Controle de temperatura
Alcance de medição
-25...150 °C -13...302 °F
Precisão / desvios
Repetibilidade [% de duração] < ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K; Turn down 1:1)
Desvio de características [% de duração] < ± 0,5; (linearidade, inclusive histerese e repetibilidade, ajuste do ponto limite conforme a DIN EN IEC 62828-1)
Desvio de linearidade [% de duração] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Desvio de histerese [% de duração] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] < ± 0,1; (Turn down 1:1; por ano)
Desvio total ao longo da faixa de temperatura
Alcance de temperatura desvio total
-25...15 °C desvio de características ± 0,05 % da amplitude / 10 K
15...80 °C desvio de características
80...150 °C desvio de características ± 0,1 % da amplitude / 10 K
Nota para mais informações, consulte a seção diagramas e curvas
Controle de temperatura
Precisão [K] ± 2,5 K + (0,045 x (temperatura ambiente - temperatura do fluido))
Repetibilidade [K] ± 0,2
Resolução [K] 0,2
Tempos de reação
Amortecimento da saída analógica dAA [s] 0...4
2 fios
Tempo da resposta de passo saída analógica [ms] 30
3 fios
Tempo da resposta de passo saída analógica [ms] 7
Controle de temperatura
Tempo dinâmico de respostas T05 / T09 [s] < 10 / < 25; (DIN EN 60751 água; > 0,9 m/s)
Interfaces
Interface de comunicação IO-Link
Tipo de transferência COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link 1.1
SDCI-Padrão IEC 61131-9
Perfil Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
Modo SIO não
Classe de master port exigida A; (se o pino 2 não está conectado: B)
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] 4,5
Resolução IO-Link pressão [mbar] 0,2
Resolução IO-Link temperatura [K] 0,2
Dados do processo IO-Link (cíclico)
Função Comprimento do bit
pressão 16
temperatura 16
estado do dispositivo 4
Funções IO-Link (acíclico) Indicação específica da aplicação; temperatura interna
DeviceIDs suportados
Modo de operação DeviceID
default 1534
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura de armazenamento [°C] -40...100
Proteção IP 67; IP 68; IP 69K
Certificações / testes
EMC
DIN EN 61326-1
Resistência a choques
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Resistência à vibrações
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [anos] 322
Certificado UL
Número de aprovação UL J069
Número do arquivo UL E174189
Dados mecânicos
Peso [g] 265,9
Materiais 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PTFE; FKM
Materiais em contato com o fluído cerâmica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (aço inoxidável / 316L); características da superfície: Ra < 0,4 / Rz 4; PEEK; PTFE
Ciclos de pressão mín. 100 milhões
Máx. torque de aperto [Nm] 20
Conexão de processo conexão da rosca G 1/2 rosca externa cone de vedação
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
Conexão Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado
diagrama e curvas
X temperatura
Y desvio total