- Produtos
- Sensores
- Sensores de pressão / Sensores de vácuo
- Transmissores embutidos para a tecnologia de processos
- PM1106
Sensor de pressão para embutir frontalmente
PM1106
PM-2,5BREZ01-E-ZVG/US
Sensor de pressão para embutir frontalmente
PM1106
PM-2,5BREZ01-E-ZVG/US
- Invólucro de aço inoxidável para aplicação na indústria alimentícia e de bebidas
- Design embutido e higiênico
- Resistente a limpezas de alta pressão com detergentes agressivos
- Alta resistência à temperatura e alto grau de proteção
- Saída analógica precisa e comunicação confortável via IO-Link
Características do produto
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Alcance de medição |
|
||||
Conexão de processo | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Área de aplicação
Característica especial | Contatos banhados a ouro | |||
---|---|---|---|---|
Elemento de medição | célula de medição de pressão com capacidade cerâmica | |||
Controle de temperatura | não | |||
Aplicação | montagem faceada para a indústria alimentícia e de bebidas | |||
Substâncias | Meios pastosos e sólidos; fluidos líquidos e gasosos | |||
Temperatura do fluído [°C] | -25...150 | |||
Min. Berstdruck |
|
|||
Resistência à pressão |
|
|||
Aviso da resistência à pressão |
|
|||
Resistência contra vácuo [mbar] | -1000 | |||
Tipo de pressão | pressão relativa; vácuo | |||
Para uma estanqueneidade perfeita | sim | |||
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar] | 20 |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC |
---|---|
Resistência de isolamento mín. [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Watchdog integrado | sim |
Consumo de corrente [mA] | 3,5...21,5 |
---|---|
Retardo de prontidão [s] | 1 |
Consumo de corrente [mA] | < 45 |
---|---|
Retardo de prontidão [s] | 0,5 |
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de saídas digitais: 1; Quantidade de saídas analógicas: 1 |
---|
Saídas
Saídas totais | 2 |
---|---|
Sinal de saída | sinal analógico; IO-Link; (configuráveis) |
Quantidade de saídas digitais | 1; (IO-Link) |
Quantidade de saídas analógicas | 1 |
Corrente da saída analógica [mA] | 4...20; (de escala ajustável) |
Carga máx. [Ω] | 700; (Ub = 24 V; (Ub - 9 V) / 21.5 mA) |
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Proteção contra sobrecarga | sim |
Faixa de medição / de ajuste
Alcance de medição |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ponto inicial do sinal analógico |
|
||||
Ponto final do sinal analógico |
|
||||
Em intervalos de |
|
||||
Ajuste de fábrica |
|
Precisão / desvios
Repetibilidade [% de duração] | < ± 0,1; (nas variações de temperatura < 10K; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desvio de características [% de duração] | < ± 0,2; (linearidade, inclusive histerese e repetibilidade, ajuste do ponto limite conforme a DIN EN IEC 62828-1) | ||||||||
Desvio de linearidade [% de duração] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Desvio de histerese [% de duração] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Estabilidade ao longo do tempo [% de duração] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; por ano) | ||||||||
Coeficiente de temperatura do ponto zero [% de duração / 10 K] | < ± 0,05 | ||||||||
Coeficiente de temperatura da amplitude [% de duração / 10 K] | < ± 0,15 | ||||||||
Desvio total ao longo da faixa de temperatura |
|
||||||||
Nota | para mais informações, consulte a seção diagramas e curvas |
Tempos de reação
Amortecimento da saída analógica dAA [s] | 0...4 |
---|
Tempo da resposta de passo saída analógica [ms] | 30 |
---|
Tempo da resposta de passo saída analógica [ms] | 7 |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||||
Perfil | Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||||
Modo SIO | não | ||||||
Classe de master port exigida | A | ||||||
Dados do processo analógicos | 3 | ||||||
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] | 3,2 | ||||||
Resolução IO-Link pressão [mbar] | 0,5 | ||||||
Dados do processo IO-Link (cíclico) |
|
||||||
Funções IO-Link (acíclico) | Indicação específica da aplicação; temperatura interna | ||||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...100 |
Proteção | IP 67; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
||||
MTTF [anos] | 323 | ||||
Aviso da aprovação |
|
||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 391,9 |
---|---|
Materiais | 1.4404 (aço inoxidável / 316L); PBT |
Materiais em contato com o fluído | cerâmica (99,9 % Al2 O3); 1.4435 (aço inoxidável / 316L); características da superfície: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Ciclos de pressão mín. | 100 milhões |
Conexão de processo | Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A; Contatos: dourado |
---|
diagrama e curvas
influência da temperatura ambiente sobre a precisão
|
|
---|