• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Sensores
  3. Sensores indutivos
  4. Todos os sensores indutivos
  5. IE5456

Sensor indutivo com IO-Link

IE5456

IEK3006-FRKG/IO/AS

Sensor indutivo com IO-Link

IE5456

IEK3006-FRKG/IO/AS

  • Indicação bem visível da prontidão operacional
  • Ampla distância de comutação para elevada disponibilidade das instalações
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Características do produto
Função elétrica PNP/NPN; (parametrizável)
Saída abertura / fechamento; (parametrizável)
Interface de comunicação IO-Link
Invólucro forma construtiva de roscas
Dimensões [mm] M8 x 1 / L = 50
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 10...30 DC
Consumo de corrente [mA] < 15
Classe de proteção III
Proteção contra inversão de polaridade sim
Saídas
Função elétrica PNP/NPN; (parametrizável)
Saída abertura / fechamento; (parametrizável)
Queda de tensão máx. da saída de comutação DC [V] 2,5
Intensidade de corrente máxima constante da saída de comutação DC [mA] 100
Frequência de comutação DC [Hz] 600
Proteção contra curto-circuitos sim
Proteção contra sobrecarga sim
Faixa de registro
Ponto de comutação IO-Link [mm] 1,13...5,61; (parametrizável)
Range de medição IO-Link [mm] 0,6...6
Precisão / desvios
Fator de correção aço: 1 / aço inoxidável: 0,7 / latão: 0,5 / alumínio: 0,5 / cobre: 0,4
Histerese [% de Sr] 3...15
Informação sobre a histerese
parametrizável
Erro de linearidade IO-Link [%] ± 3; (do valor da faixa de medição final)
Repetibilidade IO-Link [%] ± 2; (do valor da faixa de medição final)
Derivação de temperatura ± 10 %; (do valor da faixa de medição final)
Interfaces
Interface de comunicação IO-Link
Tipo de transferência COM2 (38,4 kBaud)
Revisão IO-Link 1.1
SDCI-Padrão IEC 61131-9
Perfil Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
Modo SIO sim
Classe de master port exigida A
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] 3,2
Dados do processo IO-Link (cíclico)
Função Comprimento do bit
valor do processo 16
estado do dispositivo 4
informação de comutação binária 2
Funções IO-Link (acíclico) Contador de ciclos de comutação; ativador de contador de ciclos; Contador de horas de operação; temperatura interna; Indicação específica da aplicação
DeviceIDs suportados
Modo de operação DeviceID
default 1274
Nota
Para mais informações consulte o arquivo PDF IODD em "downloads"
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...75
Proteção IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K; (com tomada de cabos da ifm corretamente aparafusada)
Certificações / testes
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF irradiado 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 AF com fio 10 V
EN 55011 classe B
Estabilidade de vibração
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz) / 50 ciclos de frequência, 1 oitava / minuto, em 3 eixos
Resistência a choques
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms de meio seno; cada 3 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas
Resistência duradoura ao choque
EN 60068-2-27 Eb 40 g 6 ms; cada um com 4000 choques em cada direção dos 3 eixos de coordenadas
Alteração rápida da temperatura
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciclos
Teste de névoa salina
EN 60068-2-52 Kb severidade 5 (4 ciclos de testes)
MTTF [anos] 778
Software Embedded incluído sim
Certificado UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
Fontes de alimentação Limited Voltage/Current
Número de aprovação UL A031
Número do arquivo UL E174191
Dados mecânicos
Peso [g] 15,3
Invólucro forma construtiva de roscas
Montagem não embutido
Dimensões [mm] M8 x 1 / L = 50
Designação da rosca M8 x 1
Materiais 1.4404 (aço inoxidável / 316L); face ativa: LCP branco; janela LEDs: PEI; porcas de fixação: 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Máx. torque de aperto [Nm] A = 5 mm: < 3 Nm; B: < 5 Nm
Displays / elementos de operação
Display
Status de chaveamento 4 x LED, amarelo aceso
Acessórios
Material incluído
porcas de fixação: 2
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão Conexão: 1 x M8; codificação: A; Contatos: dourado
diagrama e curvas
Montagem