• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
  4. Cabo de conexão com conector fêmea
  5. EVW004

Cabo de conexão com soquete

EVW004

ADOAH040SCS0002T04

Cabo de conexão com soquete

EVW004

ADOAH040SCS0002T04

  • Cabo PUR resistente a faíscas de soldagem com aptidão para correias de arrasto
  • Porcas com revestimento especial à prova de pingos de soldagem
  • Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
  • Resistente a vibrações e choques graças a porca de bucha com dispositivo antivibratório
  • Proteção confiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
  • ce
  • ukca
  • cul
Área de aplicação
Característica especial sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Aplicação aplicações de solda
Sem silicone sim
Dados elétricos
Tensão de operação [V] < 250 AC / < 300 DC
Classe de proteção II
Capacidade de carga total [A] 4
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...90
Aviso sobre a temperatura do ambiente
cULus: ...75 °C
Temperatura ambiente (móvel) [°C] -25...90
Aviso para a temperatura do ambiente deslocada
cULus: ...75 °C
Temperatura de armazenamento [°C] -25...55
Umidade de armazenamento [%] 10...100
Outras condições climáticas para o armazenamento conforme a classe indicada
1K22/ DIN 60721-3-1
Proteção IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Dados mecânicos
Peso [g] 85,5
Dimensões [mm] 26,5 x 15,5 x 36,5
Materiais invólucro: TPU laranja; vedação: FKM
Material porca latão, revestimento anti-adesivo
Tolerâncias para dobras e deslocamentos sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos
raio de flexão em aplicação flexível mín. 10 x diâmetro do cabo
velocidade de movimento max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 2 Mio.
esforço de torção ± 180 °/m
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, cinza, Ø 4,9 mm; não irradiado (reciclável); resistente a faíscas de solda; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
conexão elétrica - soquete
Conexão Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Bloqueio: latão, revestimento anti-adesivo; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm
diagrama e curvas
curva característica de redução
Redução Imax * 0,8 (DIN EN 60512-5-2)
X Temperatura ambiente [°C]
Y Corrente [A]