cabo em Y
EVF335
YDOAH032VAS0001P03STGH040VAS
cabo em Y
EVF335
YDOAH032VAS0001P03STGH040VAS
- Para aplicação em áreas úmidas e higiênicas na indústria alimentícia
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Revestimento de cabo com material livre de halogênios e resistência a chamas
- Resistente a vibrações e choques graças a porca de bucha com dispositivo antivibratório
- Ampla faixa de temperatura operacional e alto grau de proteção
Área de aplicação
Característica especial | sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Aplicação | áreas úmidas e higiênicas na indústria de alimentos |
Sem silicone | sim |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 10...36 DC |
---|---|
Classe de proteção | II |
Capacidade de carga total [A] | 4 |
Saídas
Função elétrica | PNP |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...100 |
---|---|
Temperatura ambiente (móvel) [°C] | 5...100 |
Proteção | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Certificações / testes
Certificado UL |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 98 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material do invólucro | PP | ||||||||
Material porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) | ||||||||
Material da vedação | EPDM | ||||||||
Quantidade de slots do distribuidor central | 2 | ||||||||
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
cabo: 1 m, MPPE, sem halogênio, cinza, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PP, cinza; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,2 Nm |