• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Jumper
  4. Jumper
  5. EVF151

Jumper

EVF151

VDOAF030VAS0002P03STGF030VAS

Jumper

EVF151

VDOAF030VAS0002P03STGF030VAS

  • Para aplicação em áreas úmidas e higiênicas na indústria alimentícia
  • Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
  • Ampla faixa de temperatura operacional e alto grau de proteção
  • Resistente a vibrações e choques graças a porca de bucha com dispositivo antivibratório
  • Proteção confiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
  • ce
  • ukca
  • cul
Área de aplicação
Característica especial sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Aplicação áreas úmidas e higiênicas na indústria de alimentos
Sem silicone sim
Dados elétricos
Tensão de operação [V] < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Classe de proteção III
Capacidade de carga total [A] 3
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Temperatura ambiente (móvel) [°C] 5...80
Proteção IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Certificações / testes
Certificado UL
Fontes de alimentação Class 2
Dados mecânicos
Peso [g] 72
Dimensões [mm] 10 x 10 x 36
Materiais invólucro: PP cinza; vedação: EPDM
Material porca 1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Tolerâncias para dobras e deslocamentos sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos
raio de flexão em aplicação flexível mín. 10 x diâmetro do cabo
velocidade de movimento max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 1 Mio.
esforço de torção ± 180 °/m
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,3...0,5 Nm
conexão elétrica
Conexão cabo: 2 m, MPPE, sem halogênio, cinza, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
conexão elétrica - soquete
Conexão: 1 x M8, angular (90º); codificação: A; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,3...0,5 Nm