- Produtos
- Cabos e conectores
- Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
- Cabo de conexão com conector fêmea para Bus CAN
- EVC959
Cabo de conexão com soquete
EVC959
ADOAH050MSE0002C05
Cabo de conexão com soquete
EVC959
ADOAH050MSE0002C05
- Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
- Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
- Grande seção transversal do cabo para reduzir a queda de tensão e a resistência de terminação para evitar interferências
- Resistente a vibrações e choques graças a porca de bucha com dispositivo antivibratório
- Proteção confiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
Área de aplicação
Característica especial | sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Aplicação | barramento CAN |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 32 DC; (fios 4+5: 5 V) |
---|---|
Capacidade de carga total [A] | 4; (fios 4+5: 0,05 A) |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...80 |
---|---|
Proteção | IP 67; IP 68; IP 69K |
Dados mecânicos
Peso [g] | 215,45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensões [mm] | 38 x 15,5 x 31,5 | ||||||||
Material do invólucro | TPU | ||||||||
Material porca | latão, niquelado | ||||||||
Material da vedação | FKM | ||||||||
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
cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, violeta, Ø 8,4 mm, blindado; vermelho / preto: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + branco / azul: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + tela: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) |
conexão elétrica - soquete
Conexão | Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; vedação: FKM; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm |
---|