• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Cabos de conexão com extremidade do cabo aberta
  4. Cabo de conexão com conector fêmea
  5. EVC958

Cabo de conexão com soquete

EVC958

ADOGH050MSE0005C05

Cabo de conexão com soquete

EVC958

ADOGH050MSE0005C05

  • Resistente a óleos e fluidos refrigerantes
  • Vedação confiável e duradoura mesmo na montagem sem ferramentas
  • Grande seção transversal do cabo para reduzir a queda de tensão e a resistência de terminação para evitar interferências
  • Resistente a vibrações e choques graças a porca de bucha com dispositivo antivibratório
  • Proteção confiável do anel de vedação contra destruição mediante batente mecânico fixo
  • ce
  • ukca
Área de aplicação
Característica especial sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos
Aplicação barramento CAN
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 32 DC; (fios 4+5: 5 V)
Capacidade de carga total [A] 4; (fios 4+5: 0,05 A)
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...80
Proteção IP 67; IP 68; IP 69K
Dados mecânicos
Peso [g] 511,3
Dimensões [mm] 15,5 x 15,5 x 47
Material do invólucro TPU
Material porca latão, niquelado
Material da vedação FKM
Tolerâncias para dobras e deslocamentos sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos
raio de flexão em aplicação flexível mín. 10 x diâmetro do cabo
velocidade de movimento max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
ciclos de curvatura > 5 Mio.
esforço de torção ± 180 °/m
Observações
Observações
A resistência de terminação barramento CAN (120 Ω) está integrada ao conector M12.
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, violeta, Ø 8,4 mm, blindado; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm )
conexão elétrica - soquete
Conexão Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU, preto; Bloqueio: latão, niquelado; vedação: FKM; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...1,5 Nm