- Produtos
- E80386
Tag RFID
E80386
ID-TAG/73.5X21.2/04
Tag RFID
E80386
ID-TAG/73.5X21.2/04
- Amplas distâncias de leitura/escrita até 80 mm
- Para a identificação confiável de produtos e suportes de peças de trabalho
- Grande capacidade de armazenamento
- Instalação fácil também em embalagens
- Etiqueta autocolante
Artigo não mais disponível - registro de arquivo
Área de aplicação
Aplicação | codificação RFID no controle de produção |
---|
Dados elétricos
Freqüência de operação [MHz] | 840...960 |
---|---|
Tamanho da memória [bit] | 512 |
Número de identificação única (UID) [Byte] | 8 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...50 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...70 |
Proteção | IP 68 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 445 |
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1000 peça |
---|
Outros dados
distância de leitura (m)
DTE80x | 1,3 |
DTE90x | - |
ANT860 / ANT960 | 8 |
ANT820 / ANT920 | 1,5 |