• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Processamento de imagens / identificação
  3. RFID
  4. ID-Tags
  5. E80343

Tag RFID

E80343

ID-TAG/90X34x7/06

Tag RFID

E80343

ID-TAG/90X34x7/06

  • Repetidor RFID 13,56 MHz - ISO15693
  • Codificação confiável de suportes de peças de produção e produtos
  • Repetidor adequado para a montagem em materiais metálicos e não metálicos
  • ce
  • ukca
Área de aplicação
Temperatura operacional (ativa) [°C] -25...85
Temperatura pico (passiva) [°C] 85
Dados elétricos
Freqüência de operação [MHz] 13,56
Tamanho da memória [bit] 896
Tipo de memória EEPROM
Tipo de chip ICODE SLIX
Número de blocos 28
Tamanho do bloco [Byte] 4
Número de identificação única (UID) [Byte] 8
Padrão RFID ISO 15693
Ciclo de leitura máx. ilimitado
Ciclo de gravação máx. 100000
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...85
Temperatura de armazenamento [°C] -40...85
Proteção IP 68
Certificações / testes
Resistência a choques
DIN IEC 68-2-27 40 g 18 ms
Resistência à vibrações
DIN IEC 68-2-6 10 g 10...2000 Hz
Homologação de equipamentos de rádio ISO 15693
Dados mecânicos
Peso [g] 117
Tipo de montagem montagem em metal e não-metal; (aparafusar ; colar sobre superfície ; em montagem sobre metal, montar a parte plana sobre a superfície)
Dimensões [mm] 90 x 34 x 7
Materiais ABS
Observações
Unidades por embalagem 5 peça
Outros dados
distância de leitura em caso de montagem sobre materiais não metálicos (mm)
ANT410 / DTI410 -
ANT411 / DTI411 5
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 -
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 20
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 15
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 25
ANT513 / DTI513 / DTC510 50
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 20
ANT600 / DTI600 95
distância de leitura para a montagem em metal (mm)
ANT410 / DTI410 10
ANT411 / DTI411 15
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 5
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 30
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 25
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 40
ANT513 / DTI513 / DTC510 55
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 25
ANT600 / DTI600 80