Adaptador de suporte para trilhos
E78002
DIN rail adapter 4/6 rows
Adaptador de suporte para trilhos
E78002
DIN rail adapter 4/6 rows
- Leva mestres IO-Link, switches Ethernet e módulos I/O para os trilhos DIN
- Kit de montagem completo para módulos de diferentes tamanhos
- Montagem simples, rápida e resistente a vibrações
- Versão robusta para o uso em ambientes adversos
- Para instalações diretamente na máquina ou no painel elétrico
Área de aplicação
Modelo | para a montagem sobre trilhos DIN de, por exemplo, mestres IO-Link 8-Port |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 103,8 |
---|---|
Tipo de montagem | Montagem do trilho DIN |
Dimensões [mm] | 207,9 x 60 x 19 |
Materiais | Adaptador de suporte para trilhos: PC/ABS; bucha roscada: 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
Acessórios
Material incluído |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|