Jumper
E3M160
VIDEO ADAPTER CABLE M12 CINCH
Jumper
E3M160
VIDEO ADAPTER CABLE M12 CINCH
- Conexão confiável de câmeras móveis com saída de vídeo
- Contatos dourados para conexões elétricas confiáveis
- Para conexão de um gravador de vídeo
Área de aplicação
Característica especial | Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|---|
Modelo | para sensor 3D inteligente móvel com saída de vídeo analógica PAL |
Aplicação | para conexão de um gravador de vídeo |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 25 AC/DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | 0...50 |
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 42,9 | ||
---|---|---|---|
Materiais | PUR preto | ||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 1 m, PUR, preto |
---|