Jumper
E3M123
MCI CONNECTION CABLE 3M
Jumper
E3M123
MCI CONNECTION CABLE 3M
- Conexão confiável de uma unidade de iluminação a uma câmera 3D móvel
- Contatos dourados para a transmissão confiável de sinais
- Alto grau de proteção para atender aos requisitos de ambientes industriais duros
- Ampla faixa de temperatura operacional
Área de aplicação
Característica especial | Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | < 25 AC / < 60 DC |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -40...105 |
---|---|
Proteção | IP 67 |
Dados mecânicos
Peso [g] | 116,8 | ||
---|---|---|---|
Tolerâncias para dobras e deslocamentos | sim | ||
Tolerâncias para dobras e deslocamentos |
|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
cabo: 3 m, TPU, preto |