• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Acessórios
  3. Suporte de proteção
  4. Suporte de proteção
  5. E2M212

Invólucro de proteção para câmeras analógicas

E2M212

PROTECTIVE COVER CCC

Invólucro de proteção para câmeras analógicas

E2M212

PROTECTIVE COVER CCC

  • Proteção efetiva contra sujeiras, choques e pancadas
  • Versão robusta para aplicação em ambiente industrial duro
  • Para a utilização de câmeras em automóveis e máquinas móveis
  • Ampla faixa de temperatura operacional
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...85
Dados mecânicos
Peso [g] 374
Dimensões [mm] 81,5 x 85 x 101,6
Materiais invólucro: 1.4301 (aço inoxidável / 304)
Observações
Unidades por embalagem 1 peça