• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Cabos e conectores
  3. Jumper
  4. Cabos de conexão para a alimentação de módulos de campo
  5. E12657

Jumper

E12657

VDOGX050MSS0020H05STGH005MSS

Jumper

E12657

VDOGX050MSS0020H05STGH005MSS

  • ce
  • ukca
Área de aplicação
Característica especial Contatos banhados a ouro
Modelo cabo de energia, codificação L
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 64 DC
Capacidade de carga total [A] 16
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -40...90
Proteção IP 67
Dados mecânicos
Peso [g] 4293,1
Materiais PP
Material do invólucro TPE
Material porca latão, niquelado
Observações
Unidades por embalagem 1 peça
conexão elétrica
cabo: 20,0 m, PUR, preto, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²
conexão elétrica - conector
Conexão: 1 x M12, reto; codificação: L; Corpo: TPE; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado