• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Monitoramento de condição
  3. Sinalização e indicação
  4. IO-Link - Displays
  5. DX2055

Exibição multifuncional para monitoramento de sinais padrão

DX2055

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

Exibição multifuncional para monitoramento de sinais padrão

DX2055

DISPLAY/AX460/IO-Link/DC

  • ce
  • ukca
Características do produto
Interface de comunicação IO-Link
Dimensões [mm] 48 x 112 x 116
Área de aplicação
Aplicação indicação e monitorização de sinais analógicos; por exemplo, dos sensores de pressão, temperatura e fluxo
Dados elétricos
Tensão de operação [V] 18...30 DC
Consumo de corrente [mA] 100
Entradas/saídas
Quantidade de entradas e saídas Quantidade de entradas analógicas: 2; Quantidade de saídas digitais: 4
Entradas
Quantidade de entradas analógicas 2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Corrente da entrada analógica [mA] 0...20
Tensão da entrada analógica [V] -10...10
Resolução entrada analógica 16 bit
Precisão da entrada analógica [%] 0,1
Saídas
Quantidade de saídas digitais 4
Carga de corrente máx. por saída [mA] 200
Proteção contra sobrecarga sim
Interfaces
Interface de comunicação IO-Link
Tipo de transferência COM3 (230,4 kBaud)
Revisão IO-Link 1.1
Classe de master port exigida A
Tempo mín. do ciclo do processo [ms] 3
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -20...60
Temperatura de armazenamento [°C] -25...70
Proteção IP 65
Grau de proteção dos terminais IP 20
Certificações / testes
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Dados mecânicos
Peso [g] 318
Tipo de montagem corte do painel: 91 x 43 mm
Dimensões [mm] 48 x 112 x 116
Materiais Noryl UL94-V-0
Displays / elementos de operação
Display
display colorido display LCD plenamente gráfico, Touch screen
conexão elétrica
Conexão terminais parafusados: