memória de dados IO-Link
DSU100
DSU____KQRWIOUS03
memória de dados IO-Link
DSU100
DSU____KQRWIOUS03
- 128 kBytes oferecem capacidade de armazenamento suficiente para dados e históricos relevantes
- Fornecimento local de informações relevantes para o processo
- Placa de identificação digital: registro simples de componentes intercambiáveis no CLP.
- A interface COM3 garante uma rápida transmissão de dados
Área de aplicação
Aplicação | armazenamento de dados via IO-Link |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 18...30 DC |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | < 50 |
Classe de proteção | III |
Tamanho da memória [bit] | 1042432 |
Tipo de memória | FRAM |
Ciclo de leitura máx. | ilimitado |
Ciclo de gravação máx. | ilimitado |
Interfaces
Interface de comunicação | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipo de transferência | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
Revisão IO-Link | 1.1 | ||||
SDCI-Padrão | IEC 61131-9 | ||||
Perfil | Smart Sensor: Device Identification | ||||
Modo SIO | não | ||||
Classe de master port exigida | A | ||||
DeviceIDs suportados |
|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -20...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...80 |
Proteção | IP 67; IP 69K |
Certificações / testes
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||||||
Resistência à vibrações |
|
||||||||
Certificado UL |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 59,8 |
---|---|
Invólucro | Retangular |
Montagem | não embutido |
Dimensões [mm] | 20 x 7 x 48 |
Materiais | PBT; TPU; aço inoxidável |
Displays / elementos de operação
Display |
|
---|
Observações
Unidades por embalagem | 1 peça |
---|
conexão elétrica
Conexão | cabo: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Conexão | Conexão: 1 x M12; codificação: A |