• Produtos
  • Indústrias
  • IIoT e soluções
  • Assistência
  • Empresa
  1. Produtos
  2. Fontes de alimentação
  3. Fusíveis
  4. DF2214

Fusível eletrônico

DF2214

Fuse/IO-Link/24VDC/2x4A

Fusível eletrônico

DF2214

Fuse/IO-Link/24VDC/2x4A

  • Para monitoramento permanente do circuito secundário de 24 V
  • Desligamento confiável em caso de falhas
  • Proteção modular e seletiva de máquinas e sistemas
  • LED bem visível para exibição da utilização, do acionamento e da operação
  • Com IO-Link para transmissão de sinais e dados de diagnóstico
  • ce
  • ukca
  • cul
  • ur
Dados elétricos
Tensão de operação [V] para SELV/PELV ; "supply class 2" conforme UR
Tensão nominal DC [V] 24
Tensão de entrada DC [V] 19,2...30
Classe de proteção III
Tempo de ligação em ponte em caso de falha de rede (tensão nominal de 24 V DC) [ms] 10
Corrente de repouso [mA] 8
Quantidade de canais 2
Corrente nominal [A] 4
Corrente nominal (elemento Fail Safe) [A] 4
Saídas
Capacidade total de carga [mF] 15
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] -25...60
Temperatura de armazenamento [°C] -40...70
Proteção IP 20; (na parte frontal)
Grau de sujidade 2
Certificações / testes
EMC
EN 61000-6-3 emissão de interferências
EN 61000-6-2 imunidade a ruído
Dados mecânicos
Peso [g] 72,5
Dimensões [mm] 80 x 12,5 x 98,5
Displays / elementos de operação
Display
status 2 x LED, vermelho / verde / laranja
Elementos operacionais
2 x botões
conexão elétrica
Conexão terminais de encaixe:
diagrama e curvas
curva característica de saída
curva característica tempo-corrente