Módulo com fusível para uma alimentação de tensão sem interrupção
DF1220
Fuse/Standard/24VDC/2x1-10A
Módulo com fusível para uma alimentação de tensão sem interrupção
DF1220
Fuse/Standard/24VDC/2x1-10A
Área de aplicação
Montagem | trilho TH35; conforme EN 60715 |
---|
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | para SELV/PELV |
---|---|
Tensão nominal DC [V] | 24 |
Tensão de entrada DC [V] | 19,2...30 |
Classe de proteção | III |
Proteção contra inversão de polaridade | sim |
Tempo de ligação em ponte em caso de falha de rede (tensão nominal de 24 V DC) [ms] | 10 |
Corrente de repouso [mA] | 12 |
Quantidade de canais | 2 |
Corrente nominal [A] | 1...10 |
Corrente nominal (elemento Fail Safe) [A] | 10 |
Saídas
Capacidade total de carga [mF] | 20 |
---|
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -40...70 |
Proteção | IP 20; (na parte frontal) |
Grau de sujidade | 2 |
Certificações / testes
EMC |
|
---|
Dados mecânicos
Peso [g] | 73,5 |
---|---|
Dimensões [mm] | 80 x 12,5 x 98 |
Displays / elementos de operação
Display |
|
||
---|---|---|---|
Elementos operacionais |
|
conexão elétrica
Conexão | terminais de encaixe: |
---|
diagrama e curvas
curva característica de saída
|
|
---|