- Produtos
- Comunicação industrial
- Componentes para barramento de campo
- Mestre IO-Link para a aplicação na automação fabril
- AL1430
IO-Link master com interface EtherCAT
AL1430
IO-Link Master PFL EC 4P IP67
IO-Link master com interface EtherCAT
AL1430
IO-Link Master PFL EC 4P IP67
- Alimentação em cadeia de margaridas com tecnologia de conexão M12 padronizada com codificação L
- Limites de corrente ajustáveis por porta para uma operação segura
- Medição de tensão e de energia por porta para o monitoramento energético
- Possível conectar atuadores até 2A
- Invólucro robusto para aplicação em ambiente industrial duro
- Para a conexão de até quatro dispositivos IO-Link
Área de aplicação
Aplicação | Módulo E / S para aplicações de campo |
---|---|
Função de alimentação em série | Fontes de alimentação; interface de barramento de campo |
Dados elétricos
Tensão de operação [V] | 20...30 DC; (US ; para SELV/PELV) |
---|---|
Consumo de corrente [mA] | 300...3900; (US) |
Classe de proteção | III |
Alimentação de tensão adicional [V] | 20...30 DC; (UA) |
Capacidade de carga total [A] | 8 |
---|---|
Capacidade de corrente por porta [A] | 2; (ajustável: 0...2; ajuste de fábrica: 2) |
Capacidade de carga total [A] | 3,6 |
---|---|
Capacidade de corrente por porta [A] | 2; (ajustável: 0...2; ajuste de fábrica: 0,45) |
Entradas/saídas
Quantidade total de entradas e saídas | 8; (configuráveis) |
---|---|
Quantidade de entradas e saídas | Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas digitais: 8 |
Entradas
Quantidade de entradas digitais | 4; (IO-Link Port Class B: 4 x 1) |
---|---|
Nível de comutação High [V] | 11...30 |
Nível de comutação Low [V] | 0...5 |
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito | sim |
Saídas
Quantidade de saídas digitais | 8; (IO-Link Port Class B: 4 x 2) |
---|---|
Proteção contra curto-circuitos | sim |
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 2000 |
---|
Carga de corrente máx. por saída [mA] | 2000 |
---|
Interfaces
Interface de comunicação | Ethernet; IO-Link |
---|
Padrão de transmissão | 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Taxa de transmissão | 100 MBit/s | ||||
Protocolo | EtherCAT | ||||
Configurações de fábrica |
|
||||
Nota sobre as interfaces |
|
Tipo de transferência | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
Revisão IO-Link | 1.1 |
Quantidade de portas classe B | 4 |
Condições ambientais
Temperatura ambiente [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Temperatura de armazenamento [°C] | -25...85 | ||||
Umidade relativa do ar máx. [%] | 90 | ||||
Proteção | IP 65; IP 66; IP 67 | ||||
Grau de proteção (NEMA 250) | 6P | ||||
Grau de sujidade | 2 | ||||
Fluidos químicos |
|
Certificações / testes
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Resistência a choques |
|
||||
Resistência à vibrações |
|
Dados mecânicos
Peso [g] | 312,6 |
---|---|
Materiais | invólucro: PA laranja; soquete: latão niquelado |
Material da vedação | FKM |
Observações
Observações |
|
|
---|---|---|
Unidades por embalagem | 1 peça |