• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

Мониторинг на ролкова верига при демонстрационна настройка

Машинно инженерство
Индустрия 4.0
IIoT платформата moneo
Monitoring and maintenance
Контрол на състоянието Производителност на машината
Случай на употреба

Понастоящем ifm няма подходящо приложение, което да налага използването на верижен сензор. За да се покажат пълните функционални възможности на верижния сензор във взаимодействие с moneo RTM, подходяща демонстрационна настройка, включваща верижно задвижване, е инсталирана и свързана към живата moneo система.

Цел на проекта

Непрекъснато наблюдение на състоянието на ролкова верига

Демонстрационната настройка има за цел да покаже кои характерни стойности са решаващи за мониторинг на веригата. Данните за процеса трябва да се визуализират и съответно да се наблюдават праговете. Нарастващото ниво на износване спрямо действителното време на работа трябва да бъде показано в анализите.

Внедряване

Верижният сензор (CCM-S-10B IWIS) е монтиран на ролковата верига съгласно спецификациите на производителя и след това електрически свързан към IO-Link Мастър. В ifm, moneo RTM вече е централно инсталиран на сървър, докато главните IO-Link са свързани към сървъра чрез капсулирана VLAN.

След инсталирането на IODD на верижния сензор, сензорът може да бъде пуснат в експлоатация в рамките на moneo.

В допълнение към стойностите на процеса, верижният сензор предоставя и стойности на параметрите, които са от значение за мониторинга. Тези стойности на параметрите могат да бъдат прочетени ръчно чрез moneo configure. Интелигентният и универсален интерфейс за данни LR Agent се използва за автоматизирано отчитане на стойностите на параметрите. LR агентът непрекъснато чете данните за параметрите на сензора чрез http протокол, преди да ги трансформира и предаде на moneo RTM.

Резултатът

Използването на верижния сензор и moneo RTM предлага следните предимства:

  • Визуализация на решаващите променливи на процеса (удължение, ускорение, температура)
  • Изчисляване на действителната дължина на веригата чрез изчислени стойности
  • Анализ на данни за откриване на тенденции
  • Мониторинг на прагове с нива на предупреждение и аларма
  • Постоянно наблюдение на състоянието на веригата
  • Организация на поддръжката
  • Предотвратяване на продължителни престои на съоръжения и машини
  • Избягване на финансови загуби поради прекъсване на производството
  • Удължаване на общото работно време поради оптимизирана поддръжка
  • Оптимизиране на приложения, задвижвани от ролкови вериги

Структура на системата

  1. Сензор на верига
  2. IO-Link Мастър

Информационно табло

Получаване на голяма картина на информационното табло на moneo. Стойностите на процеса на сензора на веригата могат да се визуализират чрез информационното табло. Текущото състояние на веригата може да се види с един поглед в информационното табло.

  1. Сравнение на общата дължина и максималната дължина на единичната връзка
  2. Позиция на верижното звено с максимална дължина
  3. Време на работа на ролковата верига
  4. Обща дължина на веригата
  5. Брой звена на веригата, които трябва да преминат през сензора от началото
  6. Текуща скорост на ролковата верига
  7. Средно ускорение Текуща температура на ролковата верига

Анализ

Записаните хронологични данни могат да бъдат достъпни чрез анализа. В този пример общата дължина на веригата се сравнява с максималната дължина на единичното звено.

  • Зелено = обща дължина на веригата в %
  • Синьо = максимална дължина на единична връзка в %

Настройки и правила: Управление на праговите нива

Статични прагове

Автоматизираните предупреждения и аларми за превишаване и съкръщаване на стойностите на процеса могат да бъдат дефинирани чрез статичните прагове. В този случай се задават прагове за съответните стойности.

Времето, необходимо за отговор на предупреждение или аларма, се конфигурира чрез забавяне на отговора.

Правилата за обработка на билети

Тази функция може да се използва за лесно дефиниране какво трябва да се случи след задействане на предупреждение или аларма, напр.:

Изчислени стойности

Допълнителните стойности на процеса могат да бъдат определени с помощта на изчислените стойности.

Обща дължина на ролковата верига в мм

Теоретичната дължина на ролковата верига се определя от броя на звената и стъпката на звеното. Действителната обща дължина на ролковата верига се изчислява в милиметри чрез умножение с дължината на веригата + 100%.

ОБЩА ДЪЛЖИНА = СТЪПКА ЗВЕНО (ДЪЛЖИНА НА ВЕРИГАТА + 100)

Удължение на ролковата верига в мм

Теоретичната дължина на ролковата верига се определя от броя на звената и стъпката на звеното. Действителното удължение на ролковата верига се определя в милиметри чрез умножение на дължината на веригата.

УДЪЛЖЕНИЕ = СТЪПКА ЗВЕНО ДЪЛЖИНА НА ВЕРИГАТА