• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания

ecomatDisplay: Мощни диалогови модули за работни машини

  • Светодиодни дисплеи 5”, 7” и 12” с бутони или сензорен екран
  • Корпус, оптимизиран за мобилна употреба
  • Защитно стъкло на дисплея: предотвратява проникването на влага, предлага оптимална четимост
  • Софтуерът поддържа всяка ориентация на устройството (портрет/пейзаж)
  • Програмируем чрез CODESYS, многобройни интерфейси като например CAN

Дисплей и работа в груба среда
Новите диалогови модули са разработени за използване в кабини и извън превозните средства. Благодарение на високия клас на защита и защитното стъкло на дисплея те са оптимално защитени от влага. Те издържат на силни удари и постоянни вибрации, както и на екстремни околни температури. Светодиодните RGB панели с висока разделителна способност предлагат оптимална четимост дори в ярка околна среда. За управление дисплеите имат свободно програмируеми бутони (варианти 5 “ и 7”) или като опция капацитивен сензорен екран. Интегрираният мощен програмируем контролер може да изпълнява задачи за визуализация и управление. Той е свободно програмируем чрез CODESYS. Многобройните интерфейси в задната част на устройството, като например CAN, аналогово видео, USB 2.0 и Ethernet, предлагат максимална свързаност.

Механична конструкция
Дисплеите имат запечатан корпус от лят под налягане алуминий с клас на защита IP 65, IP 67. За свързване се използват запечатани M12 връзки и 40-изводен AMP щекер. Дисплеите могат да се използват като устройство за монтаж на повърхност с помощта на изпитаната система за монтаж RAM или да бъдат монтирани в стена. В зависимост от изискването дисплеите могат да бъдат монтирани във всяка ориентация.

Мощна електроника
Вграденият 64-битов контролер позволява мощно представяне на графика с висока разделителна способност, работа на програмата на приложението и функциите на устройството. Освен това има много възможности по отношение на комуникацията и работата в мрежа с други системи и мрежи. С интегрирания часовник за реално време е възможно да се постави времеви печат на данните в дневника за по-добра проследяемост.

Звук
Всички дисплеи имат обширни звукови функции. Те могат да се използват за извеждане на звукови и гласови съобщения.

Програмиране съгласно IEC 61131-3
Софтуерът CODESYS позволява ясно и лесно създаване на приложен софтуер. Графичните елементи се създават чрез интегрирания редактор за визуализация и могат да бъдат избрани например чрез бутоните или опционалната сензорна функция.